Společnost Pepperl+Fuchs představuje nejmenší plně vybavený bezpečnostní modul rozhraní AS-Interface s krytím IP67. Ultra kompaktní bezpečnostní modul se vejde do každého kabelovodu a nabízí snadnou montáž. Díky přímému připojení budou další propojovací vodiče zbytečné. Modularita modulu G10 přeměňuje standardní bezpečnostní zařízení na řešení rozhraní AS-Interface a šetří tím náklady.
Prozkoumejte vlastnosti nového bezpečnostního modulu G10!
Přehled všech výhod bezpečnostního modulu G10:
Nejmenší bezpečnostní modul s rozhraním AS a krytím IP67 na světě
Snadná montáž: Vložte plochý kabel, zavřete modul a zašroubujte montážní šroub. Hotovo
Snadno se vejde do kabelovodu, plochý kabel zůstává stále v kabelové lávce
Přímé připojení k jakémukoli konvenčnímu bezpečnostnímu zařízení eliminuje náklady na kabeláž a příslušenství
Přemění každé konvenční bezpečnostní zařízení na řešení rozhraní AS-Interface – Mnoho integrovaných bezpečnostních zařízení rozhraní AS-Interface bude přebytečných.
Modulární koncept „Bezpečnostní modul G10 plus bezpečnostní zařízení“ redukuje rozmanitost typů a vytváření zásob.