Společnost Pepperl+Fuchs doplňuje nově vyvinutými 8kanálovými digitálními vstupními moduly k již tak rozsáhlému portfoliu extrémně kompaktních modulů LB Remote I/O. V závislosti na specifickém složení signálů můžete instalací kompletního systému Remote I/O ušetřit až 40 % prostoru, což zahrnuje sběrnicové vazební členy a napájecí zdroje.
To znamená větší flexibilitu během plánování aplikací se systémy Remote I/O. Nejkompaktnější řešení Remote I/O Ex i na trhu procesní automatizace umožňuje zmenšit systémy nebo použít dvojnásobný počet modulů I/O ve stejně velkém prostoru.
Tento nový výsledek vývoje společnosti Pepperl+Fuchs je založen na nové konstrukci elektroniky. Pouzdra digitálních vstupních modulů s vysokou hustotou mají jen poloviční šířku ve srovnání s předcházející verzí. Dalším důležitým faktorem při úspoře prostoru je kompaktní konstrukce a inovativní uspořádání dvou přípojek. Ty jsou poprvé umístěny nad sebou a vpředu na pouzdru a nabízejí8 kontaktů na přípojku.
Doplňkovým komponentem pouzder se změněnou konstrukcí je integrace stavových diod LED pro každý z 8 dostupných kanálů. Tyto stavové diody LED umožňují rychlou diagnostiku a urychlují uvedení do provozu a údržbu.