Díky výhodám systému LB Remote I/O nebude společnost Pepperl+Fuchs již distribuovat systém RPI Remote I/O. systém RPI byl sice renomovaný a úspěšný, ale aplikace Remote I/O je s novějším systémem LB snadnější.
Zatímco se systém RPI používal v zóně 2 a 22, systém FB pokrýval zónu 1 a 21. Ačkoliv jsou oba systémy velmi výkonné, jsou rozdílné z hlediska technické topologie a koncepce integrace řídicího systému. Zákazníci, kteří pracují v obou zónách, se nyní mohou těšit na pohodlnější práci ve svých aplikacích.
Shodné topologie systému LB a FB znamenají, že oba systémy vypadají uvnitř distribuovaného systému řízení stejně. Proto již není nutné znát dvě různé topologie. Zákazníci, kteří znají jeden systém, jsou schopni ekvivalentní systém pro jinou zónu rychle konfigurovat, parametrizovat a uvádět do provozu.
Pro každý typ modulů jsou k dispozici jednokanálová a vícekanálová provedení. Moduly s vysokou hustotou jsou extrémně tenké a umožňují instalaci několika kanálů s minimálními nároky na prostor. Různé moduly systému LB Remote I/O nabízejí 8 kanálů. Systém LB Remote I/O je nejkompaktnější systém pro zónu 2 na celém trhu procesní automatizace.
Univerzální moduly, jako např. LB7x04, umožňují samostatné programování 2 různých typů kanálů (AI/AO), a tedy přizpůsobení modulů specifickým požadavků aplikace.
Systém LB je určen pro použití 4 různých typů provozních sběrnic. Zatímco systém RPI podporoval pouze Modbus RTU a Profibus DP/DP-V1, systém LB umožňuje připojení k Modbus TCP/IP a FOUNDATION Fieldbus H1. Systém LB se navíc dodává s rozsáhlou řadou certifikací pro použití v nejrůznějších oblastech světa: