Ultrazvukové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs pokrývají široký rozsah aplikací průmyslové automatizace. Detekují velké rozmezí druhů materiálů, nejsou ovlivňovány problematickými povrchy a jsou značně imunní vůči vlivům prostředí. Ať už se jedná o manipulaci s materiálem, mobilní zařízení, potraviny a nápoje, měření výšky naplnění nebo detekci u bran a vchodů, ultrazvukové senzory nabízejí řešení pro nejrůznější aplikace. Prohlédněte si 11 podrobných příkladů aplikací, které ukazují univerzálnost ultrazvukových senzorů.
Při zpracování odpadních vod neustále vzniká velké množství kalů. Tento odpadní produkt se musí zpracovávat nebo vhodně likvidovat. V každém případě je nutné kal překládat do vhodných přepravních nádob. Ultrazvukové senzory monitorují proces a brání přeplnění nádob.
Na mnoha staveništích jsou běžným vybavením ovladatelné výškové pracovní plošiny. Tyto plošiny umožňují práci ve výškách a zvyšují produktivitu. Protože ale kvůli kolizím může při používání výškových pracovních plošin dojít k závažným nehodám, nesmějí být ignorovány bezpečnostní aspekty. Ultrazvukové senzory zabezpečují provoz tohoto zařízení.
Logistické aplikace v odvětví manipulace s materiálem se při převážení těžkých břemen na místo určení obvykle spoléhají na vysokozdvižné vozíky. Ultrazvukové senzory Pepperl+Fuchs monitorují určitou oblast vysokozdvižného vozíku, aby tak zajistily přesnost a spolehlivost. Díky ultrazvukovým senzorům lze zjistit, zda je paleta na vidlici a jak daleko je vidlice pod paletou zasunuta.
Detekcí a počítáním lahví na několika místech stroje je zajištěno nepřetržité sledování toku materiálu. Vstup a výstup lahví plnicího systému je optimalizován a chybějící lahve na dopravníku jsou spolehlivě detekovány. I v prostorech s intenzivním výskytem páry je ultrazvukovými jednocestnými závorami zaručena spolehlivá detekce lahví.
Na parkovištích a v parkovacích garážích se provádí kontrola vstupu pomocí závorových systémů. Závora se nesmí zavřít, když je pod ní vozidlo. Ultrazvukové senzory jsou pro řízení tohoto procesu velmi vhodné. Detekují objekty bez ohledu na typ a barvu vozidla a sledují celý prostor pod závorou.
Společnost Pepperl+Fuchs vám nabízí různé dokumenty ke stažení, které obsahují poznatky o ultrazvukových senzorech. Kromě obecného průvodce technologiemi používanými v ultrazvukových senzorech si nyní můžete stáhnout novou příručku zaměřenou na detekci zdvojeného materiálu pomocí ultrazvukových senzorů. Získejte zdarma dokumenty ve formátu PDF a využijte cenné poznatky a rady pro praktické použití!