Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Přesné, odolné a vysoce dynamické – magnetické rotační snímače používané v plnírnách

2014-09-16

ENA58IL Series Magnetic Rotary Encoders
ENA58IL – seznamte se s novým standardem pro rotační snímače.

V moderních plnírnách je možno naplnit až 90 000 lahví za hodinu. Aby během plnění nedocházelo k nákladným chybám, je nutné lahve umisťovat přesně pod plnicí trysky. Poprvé je možné tento úkol vyřešit pomocí magnetických rotačních snímačů od společnosti Pepperl+Fuchs. Nová výkonná řada senzorů ENA58IL plní nejen požadavky na přesnost a rozlišení, , ale nabízí také další přesvědčivou výhodu – mimořádně odolné provedení. Magnetické rotační snímače řady ENA58IL poskytují přesné údaje o poloze ve vysoce dynamických procesech.


Technologie robustních rotačních snímačů

Náročné průmyslové podmínky vyžadují magnetické snímače, které díky odolnému provedení lépe vzdorují okolním vlivům“, vysvětluje Stefan Horvatic, vedoucí řízení produktů ve společnosti Pepperl+Fuchs Drehgeber GmbH. Výkonná technologie magnetického pole poprvé spojuje Hallův snímačWiegandovým snímačem.Tím se dosahuje vysoké kvality signálu a mimořádné odolnosti.


Spolehlivé výrobní procesy díky zabezpečení údajů

S každým otočením osy vyvolávají magnetické absolutní rotační snímače změnu ve směru magnetického pole. Výsledné indukované napětí zásobí snímač samočinně vytvořenou energií. Přesná hodnota měření je tak k dispozici i v případě výpadku napájení, takže je zajištěno naprosté zabezpečené údajů. Navíc už není třebainterní baterie a je vyžadováno méněúdržby a servisních zásahů.


Rychlé, přesné a nepodléhající opotřebení

Magnetické rotační snímače řady ENA58IL dosahují přesnosti <0,1° a jsou obzvláště vhodné pro poskytování údajů o poloze při přesném umisťování lahví. Ve srovnání s dříve dostupnými magnetickými rotačními snímači se radikálně zkrátilydoby cyklů. „Díky rychlému zpracování jsou magnetické rotační snímače ideálním řešením pro vysokorychlostní oblasti použití, například pro plnírny,“ dodává Stefan Horvatic. Snímače nepodléhající opotřebení jsou obzvláště vhodné pro vysoké nároky v potravinářském a nápojovém průmyslu.



Magnetické rotační snímače řady ENA58IL jsou ideálním řešením pro vysokorychlostní oblasti použití například v plnírnách.

Široká škála rozhraní a oblasti použití

Magnetické rotační snímače Pepperl+Fuchs vydrží teploty od -40 °C do +85 °C a jsou odolné vůči nárazům a vibracím. Tyto odolné snímače spolehlivě fungujínáročných podmínkách prostředí, jako jsou prach, vibrace nebo extrémní teploty. Rozhraní pro EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET a SSI zaručují bezproblémovou komunikaci s řídicí jednotkou. Magnetické rotační snímače řady ENA58IL jsou vhodné pro velmi širokou škálu oblastí použití. Seznamte se s novým standardem pro rotační snímače.


Nejdůležitější vlastnosti magnetických rotačních snímačů řady ENA58IL

  • První magnetický snímač s technologií Hallova jevu pro vysoce výkonné procesy
  • Vysoké rozlišení a absolutní přesnost <0,1° pro mimořádně přesná použití
  • Flexibilita procesů díky jedinečně kompaktnímu provedení kompatibilnímu se všemi běžnými rozhraními
  • Vysoká spolehlivost díky technologii nepodléhající opotřebení