Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

2D laserový skener řady R2000 s otáčením o 360° pro měření

Snímače vzdálenosti řady R2000 umožňují přesnou detekci objektů nejrůznějších typů a za různých podmínek. K dispozici jsou dvě verze pro širokou škálu aplikací:

  • Řada R2000 UHD je vhodná pro složitá měřenínavigaci.
  • Model R2000 Detection je snadno ovladatelný laserový skener pro náročný terénní monitoring.

Kromě malého světelného bodu pro detekci malých objektů mají skenery zorný úhel 360°. Mají až překvapivě kompaktní senzor pro snadnou integraci do aplikačních systémů.


2D laserový skener řady R2000 – výhody v kostce

  • Vysoká přesnost a spolehlivost díky inovativní technologii PRT (Pulse Ranging Technology)
  • Velmi přesný ostrý světelný bod umožňuje detekci malých objektů, reflektorů nebo hran
  • Viditelnost na všechny strany díky 360° měření
  • Kompaktní konstrukce pro snadnou mechanickou integraci
  • Interaktivní chráněný LED displej pro zřetelné zobrazení stavových informací

R2000, hlavní parametry detekce

  • Stabilní skenovací osa bez otřesů zaručuje přesné sledování skenovaného povrchu.
  • Nejvyšší úhlové rozlišení ze všech digitálních skenerů I/O na trhu – 0,071° – zaručuje detekci mimořádně malých objektů.
  • Jednoduchá manipulace – 4 konfigurovatelná detekční pole se snadno spojí s digitálními výstupy.

R2000 UHD, hlavní parametry

  • Vhodný pro vysokorychlostní aplikace díky vysoké skenovací frekvenci 50 Hz.
  • Nejlepší úhlové rozlišení na trhu 0,014° zajišťuje extrémně přesnou detekci.

Snímač R2000 poskytuje spolehlivé a mimořádně přesné výsledky měření, navíc se schopností souvislého snímání v celém rozsahu 360°…