Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Nejdokonalejší sběr plodů s technologií senzorů

Díky své sladké chuti patří jahody k celosvětově nejoblíbenějšímu ovoci. Každoročně se sklidí přibližně pět milionů metrických tun a toto číslo stále roste. Průmyslové senzory Pepperl+Fuchs přispívají k tomu, aby jediný sběrač dokázal sklidit plody z celého jahodového pole: jsou součástí prvního plně automatizovaného zařízení na sklízení jahod a podporují jeho navigaci a řízení.



Technologie senzorů pomáhá sklízet zralé jahody.

Choulostivé ovoce

Jahody jsou choulostivé ve více směrech. Na rozdíl od jablek a banánů tyto malé červené plody po sklizení dále nedozrávají, takže se mohou sklízet jen v plné vyzrálosti. V této době ale i jemné pomačkání vyvolá hnilobné procesy, které plody zničí dříve, než se dostanou do obchodů.


AGROBOT v akci.
AGROBOT v akci.

Z tohoto důvodu se jahody až donedávna sklízely výlučně ručně. Než s řešením přišla společnost AGROBOT S.L., výrobce inovativních zemědělských robotů se sídlem v andaluském městě Huelva.

Jižní Španělsko přestavuje centrum velkopěstitelů jahod, technici společnosti AGROBOT proto měli problém přímo před sebou a jako jeho řešení vyvinuli automatické sklízecí zařízení AGROBOT SW 6010.


Ovládání jedním pracovníkem

Pásový dopravník přesune plody do prostoru pro balení.
Pásový dopravník přesune plody do prostoru pro balení.

Se zařízením AGROBOT vše kromě třídění a balení probíhá automaticky. Aby byly plody chráněny před pomačkáním nebo pádem, odstřihávají je od stopek dva tenké a velmi ostré břity. Následně jsou ihned zachyceny do malinkého košíčku opatřeného pryžovými válečky. Z košíku se plody přemístí na pásový dopravník vedoucí do prostoru pro balení. Obsluha může ovoce přímo třídit a balit do vaniček.

Na stroji je místo pro dva zemědělské pracovníky, ale může jej obsluhovat i jediná osoba. Robotické paže řídí interakci čepelí a košíků s plody. Kamerový systém jednotlivě analyzuje každý plod, kontroluje jeho tvar a barvu, a pokud je plod shledán zralým, vydá příkaz k jeho přesnému odstřihnutí.



K ovládání zařízení AGROBOT stačí jeden pracovník.

Technologie senzorů pro všechny pracovní procesy

Ultrazvukové senzory chrání robotickou paži před poškozením.
Ultrazvukové senzory chrání robotickou paži před poškozením.

Robotické paže a samotný stroj ovládá sada zařízení společnosti Pepperl+Fuchs. Každá paže je vybavena dvěma indukčními senzory pro zastavení v koncových polohách. Protože vůbec nepodléhají mechanickému opotřebení otěrem, byly pro inženýry společnosti AGROBOT ideálním řešením.

Systém pro prevenci kolizí se také musí umět vypořádat s nečistotami a prachem, výkyvy teplot, vibracemi i nárazy. Kontaktu paže se zemí proto brání robustní ultrazvukový senzor řady UB400-12GM.


Ultrazvukové senzory zaručují bezpečnou vzdálenost od řádku pole.
Ultrazvukové senzory zaručují bezpečnou vzdálenost od řádku pole.

Stejným vnějším vlivům jsou vystaveny další ultrazvukové senzory, které pomáhají sklízecí stroj automaticky řídit. Každé z kol je vybaveno ultrazvukovým senzorem, který nepřetržitě zjišťuje vzdálenost kola od řádku jahodového pole, udržuje stroj na správné dráze a brání poškození ovoce.


Indukční systém pro měření úhlů měří absolutní úhlovou polohu.
Indukční systém pro měření úhlů měří absolutní úhlovou polohu.

Signály jsou ze senzorů odesílány do systému automatického řízení, který zajistí průběžnou a přesnou úpravu polohy řízení kol.

Polohu hřídele řízení ovládá indukční systém pro měření úhlů řady PMI360DV-F130. Ten umožňuje provedení dokonalých manévrů na konci řádku na hrbolatém i hladkém povrchu.


Přehled výhod

  • První plně automatizované zařízení na sklízení jahod
  • Stroj může ovládat a celé pole jahod sklidit jediný pracovník.
  • Indukční senzory ovládají robotické paže
  • Ultrazvukové senzory navigují stroj a zajišťují bezpečnou vzdálenost mezi robotickými pažemi a zemí
  • Kamerový systém zaručuje, že se sklidí jen zralé plody

Soubory PDF ke stažení: Průvodci technologiemi ultrazvukových senzorů