Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Sledování výšky u vysokozdvižných vozíků pomocí 2D laserového skeneru

Využití

Ve výrobních prostorech a logistických střediscích se vysokozdvižné vozíky vždy pohybují mezi různými halami nebo částmi budov. Často projíždějí vstupy, jako jsou protipožární dveře mezi sklady a výrobními prostory. Pokud vysokozdvižný vozík zvedne náklad příliš vysoko nebo přepravuje obzvláště vysoké břemeno, může dojít ke kolizi na horní straně. Z tohoto důvodu je nutné zajistit, bez ohledu na pozornost řidiče, aby výška zdvihu a nákladu nepřekročila maximální přípustnou průjezdnou výšku.


Cíl

Nadměrná výška zdvihu nebo vysokozdvižný vozík, na němž je naskládána vysoká hromada zboží, představuje významné nebezpečí. Dokonce i menší kolize s dveřním překladem může být mimořádně nákladná: poškození vyřadí vysokozdvižný vozík z provozu až do provedení opravy a poškozené protipožární dveře vytvoří závažný bezpečnostní problém. Dveřní otvory a vrata musí být proto spolehlivě chráněny před kolizemi s vozidly, která jimi projíždějí. Současně musí být zajištěny bezproblémové logistické a přepravní procesy.


Řešení

Laserový skener R2000 dokáže sledovat až čtyři odlišná detekční pole a vydávat různé výstražné signály.
Laserový skener R2000 dokáže sledovat až čtyři odlišná detekční pole a vydávat různé výstražné signály.

Zásluhou měření v rozsahu 360° a stabilní, nekolísající osy skenování dokáže 2D laserový skener R2000 Detection detekovat objekty o velikosti pouhého 1 mm, které se přesunou do detekčního pole. Nejvyšší bod vysokozdvižného vozíku se může měnit v závislosti na nákladu, a proto se skener R2000 připevňuje na boční stranu dveří, a to tak, aby se osa skenování nacházela těsně pod maximální průjezdnou výškou.

Vzhledem k tomu, že se místní podmínky kolem dveří značně liší, lze detekční pole senzoru nastavit pro řadu různých situací na příslušném místě. Skener R2000 dokáže sledovat až čtyři odlišná detekční pole a vydávat různé výstražné signály. Zásluhou detekčního dosahu až 30 m pro přirozené objekty dokáže skener R2000 rozpoznat nebezpečné situace a aktivovat alarmy v počáteční fázi.


Výhody

Software PACTware umožňuje rychlou konfiguraci detekčních polí.
Software PACTware umožňuje rychlou konfiguraci detekčních polí.

Čtyři volně definovatelná detekční pole lze pomocí bezplatného softwaru PACTware nakonfigurovat během pouhých několika minut podle konkrétní aplikace. Elektrické zátěže s vizuální nebo zvukovou výstražnou signalizací (až do zátěže 100 mA) lze připojit přímo ke spínacím výstupům skeneru R2000, takže není vyžadován další ovládací panel. Společně s intuitivním editorem polí to zaručuje mimořádně rychlé a snadné uvedení do provozu.

K montáži skeneru lze použít nákladově efektivní standardní komponenty. Kombinace velkého detekčního dosahu, měření v rozsahu 360° a nejvyššího úhlového rozlišení ze všech digitálních skenerů I/O až 0,071° zajišťuje spolehlivou detekci veškerých objektů v dosahu, s nimiž může dojít ke kolizi, a tím poskytuje řešení, které vždy dokonale vyhoví místním podmínkám.


Stručný přehled

  • Spolehlivé sledování dveřních otvorů
  • Detekce objektů o velikosti pouhého 1 mm
  • Viditelnost na všechny strany díky 360° měření
  • Volně konfigurovatelná detekční pole
  • Snadná manipulace a rychlé uvedení do provozu

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Snímač R2000 poskytuje spolehlivé a mimořádně přesné výsledky měření, navíc se schopností souvislého snímání v celém rozsahu 360°…