Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Kabelové průchodky pro nekompromisní bezpečnost

2017-11-15

metal cable gland
Kabelové průchodky chrání zařízení před vlivy prostředí.

Dokonce i pro dobře vyškolené uživatele může instalace zařízení a výběr správných kabelových průchodek představovat výzvu. Díky doplnění našeho portfolia o kabelové průchodky náš sortiment prvků ochrany elektrických zařízení proti výbuchu nyní poskytuje úplné řešení.
Kabelové průchodky jsou nezbytnou součásti prvků ochrany proti výbuchu. Kabelové průchodky od společnosti Pepperl+Fuchs nejen chrání zařízení před nebezpečným prostředím – rovněž jsou velmi odolnéspolehlivé a mají široký rozsah teplot a další vlastnosti.


Odolné plastové kabelové průchodky

Plastové kabelové průchodky odolají plné energii nárazu 7 J při teplotě –40 °C.
Plastové kabelové průchodky odolají plné energii nárazu 7 J při teplotě –40 °C.

Plastové kabelové průchodky typu CG.PEDS a CG.PIDS se používají pro nepancéřované kabely v prostředí s nebezpečím výbuchu, v zóně 1/21 nebo divizi 1v zóně 2/22 nebo divizi 2. Jsou vyrobeny z nárazu vzdorného plastu a jejich dvojité vnitřní těsnění poskytuje nejširší svěrný rozsah, který je na trhu k dispozici. Jsou k dispozici v typech ochrany Ex e a Ex i, přičemž typ ochrany v pořadí druhý lze rozpoznat podle modré barvy. Vzhledem k tomu, že odolají plné energii nárazu 7 J při teplotě –40 °C, jsou to mimořádně trvanlivé součásti. To znamená úsporu nákladů a usnadnění montáže pro výrobce i uživatele panelů, protože na svorkovnici není třeba upevňovat další mechanickou ochranu.


Kovové kabelové průchodky zlepšují spolehlivost procesu


Kovové kabelové průchodky se vyznačují vysokým rozsahem teplot, od –40 °C do +80 °C.

Pancéřované, nepancéřované, stíněné nebo flexibilní – pro každý druh kabelu jsou k dispozici kovové kabelové průchodky typu CG.NA, CG.EM, CG.CO a CG.AR, v typech ochrany Ex d a Ex e. Všechny mají široký rozsah teploty, –40 °C až +80 °C. Jsou-li kombinovány se silikonovým těsněním, jsou schopny odolat dokonce teplotám až –60 °C. Navíc se vyznačují trojitým vnitřním těsněním, čímž se otvírá široký rozsah aplikací.

Kovové průchodky typu CG.AR pro pancéřované kabely s volitelným silikonovým těsněním jsou schopny zvládnout rozsah teplot –60 °C až +100 °C a k jejich namontování stačí nástrčný klíč. Vzhledem k tomu, že svěrné kroužky jsou upevněny O-kroužky na vnitřní straně pro umístění pancéřování, součásti se při otevření nerozpadnou nebo neztratí. To je prevencí chyb při montáži, které v nejhorším případě mohou mít za následek neúčinnost ochrany proti výbuchu.

Protože spolehlivá datová komunikace je základem pro plynulý provoz závodu, průchodky typu CG.EM pro stíněné kabely mají vnitřní stínicí kroužek, který je spojen se stíněním kabelu, čímž je zajištěna ochrana z hlediska elektromagnetické kompatibility. Toto opatření brání tomu, aby se elektronická zařízení navzájem ovlivňovala, a přitom je dosaženo vyšší úrovně odolnosti proti rušení.

Příslušenství pro všechny účely

Produktové portfolio je doplněno plastovými a kovovými zátkami typu SP.PE a SP.M, které slouží k utěsnění otvorů, kabelových vstupů,adaptérůodvětrávacích a odvodňovacích prvků. Plastové zátky jsou navrženy pro kryty Ex e nebo Ex tb, zátky kovové jsou vhodné pro typ ochrany Ex d.

K přechodu mezi metrickými závity a závity NPT slouží adaptéry, jimiž se také kompenzují různé velikosti typů závitů. Odvětrávací a odvzdušňovací prvky umožněním kompenzace tlaku mezi krytem a okolním ovzduším snižují kondenzaci a umožňují odvedení zkondenzované vody. 


Stručný přehled

  • Kabelové průchodky zajišťují bezpečnou montáž v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Různé druhy ochrany pro rozmanité aplikace
  • Vhodné pro různé podmínky prostředí
  • O-kroužky slouží k zajištění volných součástí a brání vniknutí vody

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat