Kabelové průchodky jsou základním prvkem široké škály elektrických zařízení s ochranou proti výbuchu nabízených firmou Pepperl+Fuchs. Různé typy kabelových průchodek jsou základními součástkami pro přizpůsobení jednotlivých zařízení nebo navržených řešení, od propojovacích skříněk a řídicích jednotek až po velmi složité ovládací a rozvodné panely, konkrétním aplikacím. Kabelové průchodky jsou dostupné z vybraných materiálů, v mnoha velikostech a různých typech ochrany proti výbuchu pro různé typy kabelů.
Kovové kabelové průchodky typu CG.NA jsou vhodné pro venkovní i vnitřní použití v zóně 1, 2, 21 a 22 nebezpečných prostředí. Jsou určeny pro použití s bezpancéřovými kabely s elastomerovou a plastovou izolací, přičemž poskytují kombinované ohnivzdorné a ekologické utěsnění vnějšího pláště kabelu.
Kovové kabelové průchodky typu CG.EM lze používat uvnitř i venku v zóně 1, 2, 21 a 22 nebezpečných prostředí. Jsou určeny pro použití se stíněnými kabely, kdy stínění se připojuje k vnitřnímu stínicímu kroužku průchodky, aby byla zajištěna potřebná ochrana EMC.
Kovové kabelové průchodky typu CG.AR lze použít uvnitř i venku v zóně 1, 2, 21 a 22 nebezpečných prostředí. Jsou určeny pro použití s armovanými kabely, přičemž poskytují kombinované pevnozávěrové a ekologické utěsnění vnějšího i vnitřního pláště kabelu.
Kovové kabelové průchodky typu CG.CO lze používat venku i uvnitř v zóně 1, 2, 21 a 22 nebezpečných prostředí. Jsou určeny pro použití s nearmovanými kabely chráněnými pružnou kovovou trubkou.
Plastové kabelové průchodky CG.P jsou navrženy pro druhy ochrany Ex e podle IEC/EN 60079-0 a IEC/EN 60079-7 pro použití v zóně 1, 2, 21 a 22 nebezpečného prostředí a nearmované kabely. Jsou vyrobeny ze speciálního odolného polyamidu a nabízejí spektrum rozsahů upnutí a délek závitu. Varianty s modrým označením se dodávají pro identifikaci obvodů Ex i.
Kovové bariérové průchodky typu CG.BN brání šíření výbuchu z ohnivzdorného krytu a lze je používat ve vnitřních i venkovních nebezpečných prostředích s klasifikací zóna 1, zóna 2, zóna 21 nebo zóna 22. Jsou určeny pro použití s bezpancéřovými kabely. Součástí dodávky je epoxidová těsnicí hmota s dlouhou trvanlivostí.
Kovové bariérové průchodky typu CG.BA brání šíření výbuchu z ohnivzdorného krytu a lze je používat ve vnitřních i venkovních nebezpečných prostředích s klasifikací zóna 1, zóna 2, zóna 21 nebo zóna 22. Jsou určeny pro použití s pancéřovými kabely a jsou vybaveny interně zabezpečenými bariérami, které urychlují a zjednodušují instalaci. Součástí dodávky je epoxidová těsnicí hmota s dlouhou trvanlivostí.