Celou škálu řešení pro rozvody a ovládání v nebezpečných prostředích lze navrhovat pomocí odolných ohnivzdorných skříněk a ovládacích prvků s odpovídající certifikací.
Ovládací a rozvodné panely mohou obsahovat libovolné typy elektrických zařízení nebo modulů pro automatizaci výrobních procesů. Každé řešení je upraveno na míru tak, aby splňovalo požadavky konkrétní aplikace. Aby mohli zkušení inženýři vývojových středisek (SEC) firmy Pepperl+Fuchs navrhnout optimální řešení, zúčastňují se prací u zákazníka od etapy prvního posuzování projektu až po závěrečnou kontrolu a certifikaci.
Každé řešení doručujeme na místo určení včetně kompletní dokumentace a připravené k použití.
Rozsáhlý výběr certifikovaných ovládacích prvků v kombinaci se zařízeními bez certifikace Ex specifikovanými zákazníkem umožňuje navrhovat ovládací a rozvodné panely, které jsou bezpečně chráněny hliníkovými skříňkamiřady EJB.
Řada EJB/X zahrnující různé typy robustních skříněk z nerezové oceli představuje odolné řešení ochrany všech druhů zařízení pro většinu průmyslových prostředí.
Řada GUB se vyznačuje četnými variantami skříněk z nerezové oceli, včetně verzí s rozšířením skříňky a okénkem. Nabízí bezpečnou a prověřenou ochranu ovládacích a rozvodných zařízení v nebezpečných prostředích až do prostředí s výskytem plynů skupiny IIC.
Skříňkyřady GUB/X s certifikací Ex d IIC, vyrobené z nerezové oceli, nabízejí spolehlivou ochranu před drsnými a korozivními prostředími nebo před nebezpečím výbuchu.
Řadu F* tvoří flexibilně konfigurovatelné ovládací a rozvodné panely, založené na robustních pouzdrech s certifikací Ex d IIB nebo Ex d IIB+H2 certifikované hliníkové skříňky. Umožňují integrovat různé elektrické součásti a provozní prvky, stejně jako volitelná okénka z temperovaného skla, která odolávají teplu.