Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Zástrčky a zásuvky Ex de od společnosti Pepperl+Fuchs jsou plastem kompletně chráněné proti výbuchu a jsou vhodné pro bezpečné a snadné připojení a odpojení obvodů v prostředích s nebezpečím výbuchu. Zařízení splňují všechny požadavky normy IEC 60309 a jsou vhodná pro použití v aplikacích v zóně 1/21 a zóně 2/22. Široký sortiment vysoce kvalitních výrobků se samočisticími lamelovými kontakty a krytím IP66 umožňuje výběr z modelů pro aplikace s proudy 16 A, 32 A, 63 A a 125 A.

  • Certifikace Ex de a Ex t
  • Samočisticí lamelové kontakty
  • Snadné zapojení a vyjmutí
  • Okolní teplota -40 °C až 45 °C
  • Typ ochrany: IP66 podle normy EN 60529
  • Materiál: Pouzdra GRP
  • Umožňuje zajištění v poloze VYPNUTO


undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.