Společnost Pepperl+Fuchs, která je světovým lídrem v oblasti produktů a řešení pro nebezpečná prostředí, nabízí ucelenou řadu vysoce výkonných signalizačních produktů, které jsou vhodné pro mnohá odvětví a různé aplikace. Sortiment zvukových, vizuálních a kombinovaných zařízení, stejně jako tlačítkových hlásičů byl certifikován pro použití po celém světě v prostředích s nebezpečím výbuchu plynu nebo prachu. Rozsáhlé portfolio produktů s různými úrovněmi jasu a hlasitosti usnadňuje nalezení správné varianty pro jednotlivé aplikace. Signalizační zařízení jsou vyrobena z hliníku, který je odolný proti korozi, nebo z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny (GRP), takže jsou ideální pro použití v nejdrsnějších průmyslových prostředích. Jsou vhodná pro montáž na stěny, stropy nebo podlahy, aby je bylo možné připevnit na místo, které je pro váš projekt nejvhodnější.
Portfolio signalizačních zařízení je doplněno elektronickým uzemňovacím systémem pro uzemnění mobilních zařízení.
Zeptejte se našich odborníků a najděte správné řešení pro vaši aplikaci!
Vizuální signalizační zařízení poskytují výstrahy nebo varování a jsou opatřena kryty z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny nebo z hliníku odolného proti korozi a vhodného pro námořní aplikace. Jsou rovněž dostupné xenonové a LED varianty, stejně jako varianty s kryty světelných prvků v různých barvách a s různými provozními napětími.
Zvuková signalizační zařízení poskytují výstražné nebo stavové signály a jsou vyrobena z hliníku odolného proti korozi nebo z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. K dispozici je mnoho různých tónů, úrovní a výstupních rozsahů a také různých provozních napětí.
Kombinovaná zařízení představují elegantní způsob, jak spojit výhody vizuálních a zvukových signalizačních zařízení. Poskytují zvukové a vizuální signály, které se používají k signalizaci nebezpečí, výstrahy nebo stavu.
Manuální tlačítkové hlásiče umožňují manuální ovládání poplašného systému zařízení po ověření nouzové situace, jako je požár. Jako spolehlivý výrobce zařízení pro automatizaci procesů nabízí společnost Pepperl+Fuchs vysoce kvalitní portfolio takových manuálních tlačítkových hlásičů.
Uzemňovací systémy DMT obdržely certifikace Ex d a Ex tb a jsou navrženy pro monitorování kapacitance a odporu zařízení na místech, na kterých může docházet k vytváření elektrostatického náboje.