Jako spolehlivý výrobce zařízení pro automatizaci procesů nabízí společnost Pepperl+Fuchs vysoce kvalitní portfolio vizuálních signalizačních zařízení. Tato zařízeníposkytují vizuální signály, které slouží jako výstrahy nebo informace, například v případě selhání zařízení nebo bezpečnostních problémů či během uvádění systémů do provozu. Vizuální signalizační zařízení jsou vybavena krytem z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny nebo krytem z hliníku, odolným proti korozi a vhodným pro námořní aplikace, takže jsou ideální pro použití v nejdrsnějších průmyslových prostředích. Jsou přizpůsobená pro montáž na stěny, stropy nebo podlahy, aby je bylo možné instalovat na místo, které je pro váš projekt nejvhodnější.
Pokud se chcete dozvědět více o dostupných možnostech pro vaši aplikaci, obraťte se na zástupce společnosti Pepperl+Fuchs.