Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

SmartRunner Matcher Extended – specialista na porovnávání profilů

2018-03-19

Light grid sensor SmartRunner Matcher Extended
Nejnovější verze senzoru SmartRunner Matcher Extended umožňuje uložit do paměti až 32 referenčních profilů.

Stále větší využívání robotů ve výrobních procesech vytváří nejen příležitosti, ale také výzvy: Více a více procesů se musí přizpůsobovat změnám objektů a podmínek. Takové případy vyžadují flexibilní řešení, jakým je například SmartRunner Matcher Extended s možností uložení až 32 referenčních profilů. To umožňuje ověřovat správnost různých objektů bez časově náročných změn konfigurace. Nový senzor na bázi světelného řezu je schopen zaznamenat polohovou odchylku objektu v definovaném tolerančním rozsahu a zobrazit tuto odchylku ve směru osy x a osy z. Zajišťuje tak plynulost a přesnost uchopování a polohování a minimalizuje prostoje tím, že zabrání poškození produktu. 


Technologie přizpůsobených senzorů


Senzor SmartRunner Matcher Extended může aktivovat, detekovat a určit jeden z předem uložených profilů.

SmartRunner Matcher Extended využívá jedinečné kombinace senzoru na bázi světelného řezu a 2-D kamerového senzoru s integrovanými LED. Pro konkrétní aplikaci optimalizovaný a nakonfigurovaný senzor může aktivovat, detekovat a určit jeden z předem uložených profilů. Měřicí proces není ovlivněn stavem ani barvou povrchu. Technologie SmartRunner také omezuje složitost transformací nezpracovaných dat do snadno zpracovatelných signálů „dobře“ nebo „špatně“. Integrace i provoz jsou jednoduché a nevyžadují žádný počítač, speciální znalosti ani zkušený personál. Díky kompaktnímu pouzdru je možné senzor SmartRunner Matcher Extended snadno nainstalovat do stísněných prostor. Flexibilitu ještě zvyšuje konektor otočný o 90 stupňů. 

Stručný přehled

  • Senzor na bázi světelného řezu, určený pro konkrétní aplikace. Snadné uvedení do provozu, integrace do procesu a vyhodnocování
  • Paměť pro 32 referenčních profilů; nejsou nutné změny konfigurace
  • Porovnávání profilů nezávislé na kvalitě a barvě povrchu
  • Kompaktní pouzdro umožňuje široký rozsah použití

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.