Hovoříme-li o systémech hodnocení pro dnešní bezpečnostní aplikace, nelze vynechat zkratky SIL (úroveň integrity bezpečnosti), PL (úroveň vlastností), a SILCL (SIL úroveň deklarace). Na první pohled se může zdát, že se tak celá problematika příliš komplikuje, avšak uvedené rozlišení lze nakonec dobře pochopit po vysvětlení jeho vývoje a pozadí.
Vývoj norem IEC 61508 a IEC 61511 pro funkční bezpečnost byl iniciován a podporován zejména chemickým průmyslem. Protože tradiční normy zakládaly bezpečnost na speciálních architekturách systému nebo pravidelném testování, nebylo možné přímo používat bezpečnostní PLC. Naprogramovaná zařízení mohou trpět určitými nedostatky (bugs), které mají tu problematickou vlastnost, že i při zálohování nelze vyloučit současné selhání.
Vznikl tak nápad založit bezpečnostní prohlášení na pravděpodobnosti spolehlivé funkce v případě vzniku jakéhokoli požadavku na bezpečnou reakci. Díky stanovení určitých pravidel pro strukturovaný přístup ve vývoji a testování hardwaru a softwaru poskytují tyto normy systém, který se v průběhu let osvědčil jako vhodný pro bezpečnostní aplikace.
Zatímco chemický průmysl většinou čelí rizikům, která vyžadují přijetí bezpečnostních opatření jen jednou za několik let, bezpečnostní systémy ve strojírenství mohou být modifikovány velmi často, nebo dokonce nepřetržitě během používání stroje. Proto byla na základě uvedených tradičních norem vyvinuta norma ISO 13849-1, která navíc otevírá možnost používání bezpečnostních PLC zahrnutím pravděpodobnostního přístupu. Tato norma řeší také problematiku odvozenou ze strojní směrnice.
Jak již bylo naznačeno v posledním odstavci, existuje mezi uvedenými normami úzký vztah. A nejsou to jen zkratky SIL z normy IEC 61508 a PL z normy ISO 13849, ale zde také zkratka SILCL definovaná v normě IEC 62061, která se ve strojírenství také používá, ale je blíže světu SIL s programovatelnými zařízeními.
Strojní směrnice 2006/42/EC reguluje bezpečnostní požadavky na strojní zařízení a instalace na trzích v Evropské unii. Produkty spadající pod tuto směrnici jsou přesně pojmenovány. Ve srovnání s předchozí verzí klade nová směrnice větší důraz na rozsáhlé hodnocení rizik strojních zařízení, které zahrnuje rozsáhlé analýzy rizik. Současně usnadňuje metodu zjednodušeného hodnocení konformity strojů při využití harmonizovaných norem.
Tyto normy zahrnují již zmíněnou řadu EN ISO 13849 a EN IEC 62061, které řídí stanovování funkční bezpečnosti bezpečnostních a programovatelných elektronických řídicích systémů.
Obě tyto normy jsou těsně propojeny s normami EN IEC 61508 pro funkční bezpečnost, které poskytují rámec včetně základů pro řízení bezpečnosti, jako je definice procesů, řízení odpovědnosti a organizační opatření. Proto jsou normy EN IEC 61508 také citovány, když normy pro bezpečnostní funkce pod strojní směrnicí definují vyšší hodnocení bezpečnostních funkcí. Společně s dalšími specifickými bezpečnostními normami se vyvíjí síť, která má vliv na všechny součásti strojů a bezpečnost zařízení. Cílem všech těchto opatření je implementace vhodných bezpečnostních funkcí do sektoru strojů a zařízení.
Společnost Pepperl+Fuchs poskytuje řešení pro obě strany této mince a nabízí různorodá zařízení, která mohou být přesně tím, co pro svou aplikaci potřebujete. Použijte prosím náš vyhledávací nástroj pro vyhledání vhodných bezpečnostních zařízení nebo pro získání hlubších bezpečnostních znalostí kliknutím na odkaz níže.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.