Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Součásti systému

Bebco EPS® Purge+Pressurization from Pepperl+Fuchs enables you to easily use standard electrical equipment inside an enclosure in hazardous areas. A system consists of a control unit, vent, valve or manifold, and an enclosure. Learn more about these components and their functions:


Řídicí jednotka


Řídicí jednotka je hlavní součástí systému tlakování a profukování a zajišťuje základní funkcetlakování a profukování závěru. U našich automatických řešeníBebco EPS tyto funkce zahrnují automatické sledování a řízení profukování, teploty, alarmů a napájení systému. V případě preference ekonomického řešení poskytnou naše manuální systémyBebco EPS osvědčenou ochranu profukováním a tlakováním pomocí jednoduchého jehlového ventilu, regulátoru a tlakoměru.


Přetlakový ventil


Přetlakový ventil našeho systému tlakování a profukování Bebco EPS je gravitační a pracuje na principu mechanického pohybu pružin v reakci na tlak uvnitř závěru. Ventil funguje jako jednoduchý přetlakový ventil, který umožňuje vypuštění plynu ze závěru při dosažení otevíracího tlaku. Nabízíme jediný přetlakový ventil, který digitálně monitorujeprůtok a hodnoty průtoku používá pro automatický výpočetdoby profukování.


Ventil nebo rozvodné potrubí


Ventil nebo rozvodné potrubí systému tlakování a profukování řídí průtok vzduchu nebo ochranného plynu do závěru nastavováním bezpečného odečtu na tlakoměru závěru jehlovým ventilem. U našich manuálních systémů je průtok profukování řízen rychloodvzdušňovacím ventilem. Naše automatické systémy umožňují uživateli používat pro řízení průtoku profukování, průtoku tlakování a průtoku chlazení rozvodné potrubí. Rozvodné potrubí našich automatických systémů navíc může automaticky kompenzovatztráty tlaku způsobené netěsností nebo změnami teploty a zabránit tak nechtěné aktivaci alarmu.


Závěr


Uvnitř závěru jsou umístěny komponenty, které mají být chráněny systémem tlakování a profukování. Objem závěru může být až 450 ft³. Z portfolia Bebco EPS od společnosti Pepperl+Fuchs si můžete vybrat jednoduchý závěr nebo více závěrů využívajících jediný systém tlakování a profukování s propojovacím potrubím nebo hadicemi.


Příslušenství


Ke každému systému tlakování a profukování dodáváme volitelné příslušenství, které lze objednat společně s jednotkou. Toto příslušenství zahrnuje montážní sady, montážní materiál, držáky, přepážková spojky, hadice, filtry/regulátory, komponenty pro sledování teploty a řízení, kabelové průchodky, zátky, zakončovací desky a referenční sady. Jaké příslušenství se dodává ke kterému systému zjistíte v příslušné příručce.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.