Výbušná prostředí, drsná prostředí, extrémní teploty – zpracovatelská odvětví představují velkou výzvu pro personál i technologie. To platí i pro tenké klienty, běžné v prostředí kanceláří. Na rozdíl od aplikací pro běžná PC, aplikace na tenkých klientech nejsou umístěny na vzdálených serverech. Sítí přichází pouze vstup a obrazová informace.
Protože centralizace a virtualizace počítačů je trendem také v řídicích systémech, stávají se tencí klienti v tomto poli stále důležitějšími. Aby bylo možné takovou technologii využít ve zpracovatelských odvětvích, vyvinula společnost Pepperl+Fuchs tenké klienty pro použití v průmyslu, vhodné pro drsné podmínky. Tenký klient BTC12 doplňuje existující jednotku BTC01 a rozšiřuje portfolio tenkých klientů společnosti.
Jednotka BTC12 je dodávána v robustním, uzavřeném pouzdře IP4x a je navržen pro nepřetržitý provoz 24/7. Díky rozšířenému rozsahu teploty od -20 do +60 °C, může být jednota BTC instalována do prostředí s extrémními teplotami a uložena ve skříních, šuplatech a obalech. Díky mechanickému zabezpečení konektorů odolává kryt tenkého klienta vibracím.
Velké obrazovky nacházejí uplatnění nejen v obývacích pokojích, ale i řídicích místnostech. Společnost Pepperl+Fuchs optimalizovala jednotku BTC12 pro použití s nejnovější technologií obrazovek. Nová verze přichází na trh s dvěma rozhraními DisplayPort umožňující použití Ultra HD monitorů s rozlišením 4K s 60 Hz – zajišťující optimální přehled o Vašich probíhajících procesech. Díky možnosti DP++ je uživatel schopen připojit HDMI monitory s pasivní přípojkou DisplayPort.
Dobře známá jednotka BTC01 dokonce podporuje instalaci Quad Monitor a dokáže zobrazovat informace na čtyřech Full HD obrazovkách. Uživatel tak může s portfoliem tenkých klientů společnosti Pepperl+Fuchs přizpůsobit monitoring v řídicí místnosti svým potřebám.
Abychom zjednodušili nejen instalaci hardwaru, ale i konfiguraci a nastavení tenkého klienta v pouzdře, firmware VisuNet RM Shell 5 je předinstalován a přednastaven pro různé řídicí systémy. A tak stejně jako vzdálené monitory VisuNet, může být jednotka BTC uvedena do provozu snadno a rychle během několika minut. Nejnovější generace RM Shell je založena na systému Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSB, ke kterému jsou dlouhodobě poskytovány bezpečnostní aktualizace společnosti Microsoft. Navíc je RM Shell 5 dodáván s integrovaným bezpečnostním mechanismem, zajišťujícím spolehlivou ochranu před malwarem a viry.
Firmware RM Shell 5 je dostupný pro všechna zařízení VisuNet společnosti Pepperl+Fuchs. Zajišťuje kompletní řešení pro tenké klienty ve zpracovatelských odvětvích - od jednotky BTC v řídicí místnosti po vzdálený monitor v Zóně 1/21. A se softwarem VisuNet Control Center může obsluha zařízení konfigurovat, monitorovat a efektivně spravovat všechna zařízení z jednoho centrálního bodu.