Nová brána PROFINET od společnosti Pepperl+Fuchs se vzdálenými vstupy/výstupy a certifikací pro zónu 2, třídu I/Div. 2 otevírá dveře pro aplikace Průmyslu 4.0 ve zpracovatelských odvětvích, přičemž zároveň stanovuje nové standardy z hlediska ovládání, uživatelské přívětivosti a bezpečnosti. K hlavnímu systému se připojuje prostřednictvím dvou párů signálních vodičů, dokáže zpracovávat velké objemy dat a je připravena pro aplikace, které shromažďují a analyzují „velká data“. Ethernetová brána přitom dosahuje rychlosti přenosu dat až 100 Mbit/s prostřednictvím rozhraní PROFINET.
Brána PROFINET podporuje protokol HART/HART IP pro přenos provozních proměnných a dalších informací o stavu z periferních zařízení. Současně lze protokol IP HART používat k efektivní správě prostředků.
Nová brána PROFINET je navíc díky dvěma rozhraním Ethernet a integrovanému protokolu MRP (media redundancy protocol) ideální pro nastavení kruhových sítí s vysokou dostupností. Funkce správy redundance v případě potřeby aktivuje automatickou změnu konfigurace sítě, čímž zajistí komunikaci segmentů, které nejsou ovlivněny poruchou.
Kromě vysokého výpočetního výkonu a výborné funkční součinnosti brána PROFINET nabízí také vynikající ovládání: disponuje největším dotykovým displejem, jaký je pro tento typ zařízení dostupný na trhu. Diody RGB LED a symboly na displeji splňují normu NAMUR 107 a indikují stav zařízení a provozních jednotek tím, že přehledným a standardizovaným způsobem zobrazují diagnostické a stavové informace.
Dostupné kontroly zahrnují stav komunikace s hlavním systémem, stav interní sběrnice, rozpoznávání zařízení HART a identifikaci vadných modulů. Tím se zkracují prostoje a snižují náklady.
Bránu lze pomocí dotykového displeje pohodlně konfigurovat v terénu. Displej lze pro zajištění pohodlného ovládání namontovat do periferní jednotky svisle nebo vodorovně.
Riziko neoprávněného přístupu roste spolu s tím, jak jsou průmyslové závody stále více propojené. Brána PROFINET byla vyvinuta v souladu s různými bezpečnostními standardy, například IECE62443, které přispívají k zabezpečení automatizačních součástí a systémů.