Polohovací systém safePXV/safePGV společnosti Pepperl+Fuchs získal s 43,0 % hlasůprvní cenu v kategorii „Standardní součástky a snímací technologie“ letošního ročníku soutěže Automation Award. Porota tvořená členy výboru SPS IPC Drives, VDMA, ZVEI a elektrické automatizace nominovala pět produktů, z nichž mohli návštěvníci akce SPS IPC Drives 2018 v Norimberku vybrat svého favorita.
Polohovací systémy safePXV a safePGV poprvé umožňují dosáhnout bezpečnostní aplikace podle klasifikace SIL 3/PL e s využitím jediného senzoru. Díky multiredundantní technologii, velkému čtecímu oknu a větší hloubce ostrosti jsou tyto polohovací systémy odolné a flexibilní. Nejde však jen o inovativní technologii, která činí systém safePxV výjimečným. Další klíčovou výhodou je jeho snadné použití. Dokonce i sestavení systému je rychlé a přímočaré. Další konfigurace se provádí jednoduše pomocí souboru PROFINET-GSDML prostřednictvím bezpečnostního PLC. Polohovací systémy safePXV a safePGV zajišťují spolehlivé polohování i v případě, že je několik kódů znečištěno nebo poškozeno. Překážkou není zakřivení s malým poloměrem, prudké stoupání ani mezery na kódovém pásku o délce až 75 mm na vzdálenost až 100 000 m.