Spolehlivé skladovací a přepravní technologie jsou nezbytné pro efektivní a plynulý tok materiálů v logistických centrech, skladech a na letištích. Zboží musí být přepravováno rychle a spolehlivě na místo určení. Ve skladech s vysokými regály se zboží přepravuje pomocí regálových zakladačů, které mezi řadami regálů projíždějí ve vysokých rychlostech. Pokud nosné médium produktu nebo zboží na něm umístěné vyčnívá z regálu, může dojít ke kolizi se skladovacím a vyskladňovacím strojem. V případě kolize musí být proces přerušen a poškození opraveno.
I drobné kolizeregálových zakladačů vás mohou stát čas a peníze. Potenciální zdroje nebezpečí je pro spolehlivé předcházení kolizím nutné včas odhalit.
2D detekční senzor LiDAR R2000, připevněný na boční straně regálového zakladače nebo přímo na regálu, využívá 360° měření pro vertikální monitorování přepravního systému s dosahem až 30 m, díky čemuž lze odhalit i velmi malé předměty. Například při detekci vyčnívající kovové tyče spínací signál okamžitě přeruší pojezd zakladače, čímž se zabrání kolizi a jeho poškození.
Stabilní osa snímání, úhlové rozlišení až 0,071 stupně a malý světelný bod umožňují senzoru R2000 detekovat předměty o velikosti pouhého 1 mm. Senzor dokonce spolehlivě snímá i malé a úzké předměty. Nastavení je velice snadné. Pomocí uživatelsky optimalizovaného softwaru PACTware lze během několika minut nastavit čtyři uživatelem konfigurovatelná detekční pole.