2D senzor LiDAR R2000 se osvědčil jako řešení průmyslových problémů. Díky nejmodernějším funkcím a možnostem měření se senzor R2000 stal dokonalým řešením pro úkoly, jako jsou monitorování, navigace a lokalizace v terénu, předcházení kolizím, profilování objektů, mapování obrysů a mnohé další. K dispozici jsou tři verze senzoru R2000, aby vyhověl požadavkům pro širokou škálu úkolů:
Společnost Pepperl+Fuchs nyní představuje nového zástupce řady LiDAR R2000 UHD s dvojnásobným měřicím rozsahem. Model OMD60M poskytuje v porovnání se stávajícím modelem OMD30M dvojnásobný měřicí rozsah pro přirozené povrchy.
Technické údaje | ||
Obecné specifikace | OMD30M | OMD60M |
Měřicí rozsah | 0,1 až 10 m (BK 10 %) | 0,1 až 20 m (BK 10 %) |
0,1 až 30 m (WH 90 %) | 0,1 až 60 m (WH 90 %) |
Nový senzor R2000 s větším rozsahem dosahuje většího měřicího rozsahu zásluhou použití nově vyvinuté technologie vyhodnocování nízkoúrovňového signálu. Ta umožňuje detekovat a vyhodnocovat signály vrácené z cílů s nízkou odrazivostí (např. nevýrazné černé pneumatiky) nebo z velmi vzdálených objektů. Díky zvětšenému měřicímu rozsahu může senzor OMD60M řešit výzvy v nových i stávajících aplikacích.
V areálech mnoha firem je vysoce nežádoucí použití odrazných reflektorů, když slouží jako hlavní orientační body pro snímače LiDAR při určování absolutní polohy automaticky řízených vozidel (AGV) nebo autonomních mobilních robotů (AMR). Odrazné reflektory představují doplňkovou infrastrukturu a vyžadují prostředky pro plánování, mapování, instalaci a údržbu. Pro takové případy jsou obzvláště vhodné snímače LiDAR, které navigují na základě přirozeného prostředí v příslušném areálu, a zcela tak odstraňují závislost na odrazných reflektorech. Přirozená navigace pro zařízení AGV nebo AMR, která využívá snímače LiDAR, vyžaduje zařízení s výjimečným výkonem a mimořádnými schopnostmi měření. Průmyslovým standardem pro tento úkol již dlouho je a nadále bude senzor OMD30M. Nicméně pro situace, kdy areál obsahuje dlouhé chodby nebo uličky, ve kterých se přirozené prostředí může rozprostírat více než 30 m od snímače, nabízí dokonalé řešení nový senzor OMD60M.
Měřicí rozsah všech snímačů LiDAR závisí na odrazivosti objektu. Čím vyšší je odrazivost, tím větší je měřicí rozsah. Pro objekty s nízkou odrazivostí, jako jsou černé gumové pneumatiky nebo sypký materiál na dopravníku, platí přesný opak. Tyto objekty absorbují většinu světla emitovaného snímači LiDAR, čímž snižují měřicí rozsah o 90 % nebo i více. Z tohoto důvodu je někdy nutné připevnit snímač mnohem blíže k cílovému objektu, někdy dokonce více než daná aplikace umožňuje. Senzor OMD60M odstraňuje tento problém poskytováním dvojnásobného rozsahu v porovnání se senzorem OMD30M. Díky přidanému rozsahu mohou být tyto dříve obtížně dosažitelné cíle snímány z větší vzdálenosti, což otevírá nové možnosti instalace a zabraňuje potenciálním kolizím.