Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Remote I/O Modules for Efficient Modernization of Control Systems

Aplikace

Během životnosti zpracovatelského závodu dojde jednou nebo dvakrát k výměně měřicích a řídicích technologií, což uživatelům umožní nahradit řídicí technologie novými špičkovými zařízeními. Například je možné instalovat sběrnicový systém namísto konvenční individuální kabeláže,
jejíž údržba je časově náročná. Digitální komunikace zvyšuje efektivitu operací provozu tím, že umožňuje konkrétně používat větší objem informací, zajišťuje přesný přenos dat a umožňuje provádět vzdálenou konfiguraci a diagnostiku. Investice do stávajících analogových provozních zařízení jsou chráněny a využívány tím nejlepším způsobem.


Cíl

Restrukturalizace by měla proběhnout co nejrychleji, nejplynuleji a nákladově nejefektivněji. Prostoje je nutné co nejvíce zkrátit. V neposlední řadě je důležité udržovat provozní zařízení v řádném provozuschopném stavu, aby mohla být nadále používána v procesu. Velkou výzvu představuje integrace mnoha různých zařízení s analogovými a diskrétními snímači a akčními členy do nové komunikační infrastruktury a jejich připojení k novému řídícímu systému.


Řešení

Systém vzdálených vstupů/výstupů od společnosti Pepperl+Fuchs zaceluje mezeru mezi stávající technologickou strukturou a novým řídicím systémem. Dostupné jsou systémy LB a FB pro měření a řízení inženýrských úkolů ve všech nebezpečných oblastech, všech zónách nebo divizích. Tyto systémy navazují digitální připojení prostřednictvím různých protokolů pro konvenční snímače a akční členy, jako jsou zařízení pro 4 až 20 mA, snímače teploty, snímače NAMUR a elektromagnetické ventily.

Moduly vstupů/výstupů stanic vzdálených vstupů/výstupů lze snadno zasouvat do základní desky, dokonce i za provozu. Nabízejí hospodárnou správu energie a nízké energetické ztráty. Moduly s jiskrově bezpečnými výstupy a moduly, jejichž výstupy nejsou jiskrově bezpečné, lze používat vedle sebe. Můžete použít jednokanálové moduly pro zajištění jednosmyčkové integrity, vícekanálové moduly pro vysokou prostorovou hustotu nebo kombinaci obou variant.


Výhody

Technologie vzdálených vstupů/výstupů snižuje investiční náklady spojené s modernizací provozů tím, že zachovává stávající technologickou strukturu provozních zařízení, venkovní instalace, které se obvykle nacházejí u subdodavatele, a kabeláž v místě provozu a nabízí směrování přizpůsobené na míru signálům, což vede ke snížení požadavků na prostor. Vzhledem k možnosti dodatečného vybavení jednotlivými moduly není provádění malých úprav a rozšíření příliš nákladné. Systémy vzdálených vstupů/výstupů jsou dodávány certifikované, předem zapojené a připravené k připojení, čímž minimalizují čas a finanční prostředky vynaložené na instalaci a registraci produktů přímo na místě.


Stručný přehled

  • Digitalizace bez výměny provozních zařízení
  • Modulární provedení, různé možnosti kombinací
  • Rychlá a snadná instalace
  • Montáž v prostředí zóny 1, zóny 2 a divize 2
  • Komplexní portfolio pro rozsáhlou řadu aplikací

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Brána PROFINET

Nová brána PROFINET od společnosti Pepperl+Fuchs se vzdálenými vstupy/výstupy a certifikací pro zónu 2, třídu I / divizi 2 otevírá dveře aplikacím pro Průmysl 4.0 ve zpracovatelských odvětvích.