Průmyslové tenké klienty (BTC) od společnosti Pepperl+Fuchs jsou dokonalým řešením pro průmyslová prostředí, kde tradiční tenké klienty naráží na své limity. Poskytují uživatelům přístup k aplikacím a informacím nacházejícím se v centralizovaných systémech. Díky mimořádně odolné konstrukci splní speciální požadavky zpracovatelského průmyslu. Nový model BTC14, který je od nynějška k dostání, doplňuje portfolio tenkých klientů pro použití v průmyslu od společnosti Pepperl+Fuchs.
Stejně jako stávající model BTC12 je i model BTC14 vybaven odolným, uzavřeným hliníkovým pouzdrem s krytím IP4x. Díky němu odolá i náročným podmínkám, teplotám od -20 °C do +60 °C a lze jej nainstalovat na různá místa – dokonce i do šuplíku. Tyto vlastnosti nejenže umožňují nepřetržitý provoz zařízení, ale také model BTC14 chrání před přístupem zvenčí. Tím se minimalizuje možnost neoprávněného přístupu, což brání proniknutí virů a dalším útokům.
Společnost Pepperl+Fuchs optimalizovala model BTC14 pro použití s nejnovější zobrazovací technologií. Model BTC14 je vybaven čtyřmi rozhraními DisplayPort™ a podporuje až čtyři 60Hz monitory Ultra HD s rozlišením 4K, a je tedy navržen pro použití v instalacích se čtyřmi monitory. Doplňková funkce DP++ uživatelům rovněž umožňuje připojení monitorů HDMI. Stejně jako model BTC12 je i model BTC14 vybaven moderními rozhraními:
Všechny konektory modelu BTC14 lze mechanicky zajistit, aby nedošlo k odpojení, a to ani v případě vibrací.
Uživatelé průmyslových tenkých klientů od společnosti Pepperl+Fuchs mají výhodu v podobě dlouhodobé dostupnosti hardwaru i softwaru. Pro jednotky BTC se používají pouze vybrané průmyslové komponenty, které jsou dlouhodobě dostupné a zajišťují vysokou spolehlivost. Tím se výrazně sníží opakované náklady na získání kvalifikace integrátorů a zákazníků.
Předinstalovaný firmware VisuNet RM Shell 5 umožňuje rychlé a snadné zprovoznění modelu BTC14 během několika minut. Nejnovější generace firmwaru RM Shell je založena na systému Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB, který zahrnuje dlouhodobé bezpečnostní aktualizace společnosti Microsoft. Firmware RM Shell 5 je navíc dodáván s integrovanými bezpečnostními mechanismy, zajišťujícími spolehlivou ochranu před malwarem a viry.
Firmware RM Shell 5 je dostupný pro všechna zařízení VisuNet společnosti Pepperl+Fuchs. Nabízí kompletní řešení tenkého klienta pro zpracovatelský průmysl – od jednotek BTC v řídicí místnosti po vzdálené monitory v Zóně 1/21. A se softwarem VisuNet Control Center může obsluha zařízení konfigurovat, monitorovat a efektivně spravovat všechna zařízení z jednoho centrálního bodu.