Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Flexibilní modernizace výrobního závodu pomocí sériových bran

2020-04-28

Sériové brány pro připojení sériových zařízení k moderním sítím Ethernet

Serial gateways from Pepperl+Fuchs Comtrol
Sériové brány propojují sériová zařízení s moderními sítěmi Ethernet.

Od snímačů čárových kódů přes čtecí / zapisovací hlavy RFID a kamerové systémy až po váhy: zařízení se sériovými rozhraními se stále používají v mnoha aplikacích. Současně dochází k posunu směrem k moderním sběrnicovým systémům založených na síti Ethernet, jako jsou řešení PROFINET a Ethernet/IP. To znamená, že uživatelé čelí výzvě při harmonizaci svých systémů. Aby se zabránilo nutnosti nahradit všechna sériová zařízení najednou a zachovat osvědčená řešení, systémy lze dodatečně vybavit sériovými branami (DeviceMaster®). To umožňuje modernizaci při zajištění dlouhodobého zabezpečení investic.


Spolehlivé připojení k systémům založeným na síti Ethernet

Sériové brány Pepperl+Fuchs kombinují sériové komunikační protokoly RS-232, RS-422 a RS-485 v jedné bráně. To znamená, že k těmto sériovým branám lze flexibilně připojit téměř všechna sériová zařízení na trhu. To je možné díky nastavitelným parametrům sériové komunikace, včetně přenosové rychlosti, parity a oddělovačů, které se provádí prostřednictvím integrovaného webového serveru nebo softwaru PortVision® DX. Tento software pro detekci a správu vyvinutý divizí Pepperl+Fuchs Comtrol umožňuje klonovat konfigurace zařízení a zjednodušuje uvádění ethernetových zařízení do provozu. Sériové datové balíčky lze kdykoli snadno prohlížet prostřednictvím webového serveru.  


Rozsáhlé možnosti konfigurace pro širokou škálu aplikací


Sériové brány od divize Pepperl+Fuchs Comtrol pomáhají vytvářet komunikační sítě s různou složitostí.

Všechna nastavení portů lze upravit, takže k sériovým branám lze připojit několik typů sériových zařízení současně. Brány jsou k dispozici v různých verzích s různým množstvím portů a připojení (šroubové svorky, DB9 nebo RJ45). V závislosti na typu zařízení jsou podporovány protokoly MODBUS, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/IP, EtherNet/IP-MODBUS, a PROFINET-MODBUS. Pro zařízení TCP/IP jsou k dispozici také ovladače pro systém Windows® nebo Linux jsou, což znamená, že sériová zařízení lze snadno připojit k počítačovým systémům. Brány s protokoly Ethernet/IP-MODBUS a PROFINET-MODBUS umožňují obousměrnou komunikaci mezi řídicími jednotkami Ethernet/IP nebo PROFINET a zařízeními MODBUS. Díky možnosti integrace osvědčených zařízení do moderních sběrnicových systémů založených na síti Ethernet lze vytvářet komunikační sítě s rozdílnou složitostí.


Hlavní přednosti sériových bran (DeviceMaster®)

  • Připojení sériových zařízení k moderním sítím Ethernet
  • Díky možnosti úprav nastavení portu lze připojit několik sériových zařízení
  • Různé typy zařízení umožňují vytváření komunikačních sítí s různou složitostí
  • Dlouhodobé zabezpečení investic díky tomu, že osvědčená sériová zařízení lze používat stále

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Portfolio společnosti Comtrol

Zakoupením firmy Comtrol Corporation doplňuje společnost Pepperl+Fuchs své portfolio řešení pro cloudové aplikace, zaměřených na budoucnost a splňujících požadavky Průmyslu 4.0.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.