Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Systém kódování polohy (WCS) pro absolutní polohování v galvanizovnách

Detekce polohy v extrémních prostředích pomocí systému kódování polohy pro venkovní použití

Použití

V galvanizovnách jsou zpracovávané součásti (např. automobilové komponenty nebo desky s plošnými spoji) během vysoce energeticky efektivního procesu opatřeny elektrolytovou povrchovou vrstvou. Proces je navržen tak, aby zvýšil korozivzdornost kovových povrchů, zlepšil vodivost elektrických kontaktů a vytvořil vizuálně vysoce kvalitní povrchovou úpravu. Během procesu galvanizace automatizovaný program přizpůsobený pro příslušný typ povrchové úpravy odesílá zpracovávané součásti do několika ponořovacích lázní. Transportní jednotky automaticky přesouvají zpracovávané součásti do ponořovacích lázní, které často obsahují mimořádně agresivní roztoky. Teploty těchto lázní mohou být mimořádně vysoké a okolní ovzduší je často nasyceno výpary z roztoků.


Cíl

K zajištění plynulého pracovního postupu v galvanizovně musí být zpracovávané součásti určené k potažení ponořeny ve správném pořadí do jednotlivých ponořovacích lázní. Tento proces vyžaduje spolehlivé polohování produktů, transportních systémů a galvanických stojanů, i když jsou dráhy složité a obsahují zakřivení, stoupání, klesání a přerušení. Vzhledem k extrémnímu prostředí musí být polohovací systém odolný vůči chemickým látkám a velmi masivní.


Řešení


Systém WCS pro absolutní polohování, který zahrnuje snímací hlavu a kódový pás, byl zkoušen a testován po dobu mnoha let a nabízí příslušné funkce pro tento úkol. Snímací hlava a kódový pás systému WCS pro venkovní použití byly speciálně vyvinuty pro extrémní okolní podmínky a jsou odolné vůči agresivním látkám, které se obvykle vyskytují v galvanizovnách. Princip měření zaručuje prostřednictvím detekce kódovaných výřezů maximální odolnost vůči znečištění, a tím i provozní bezpečnost. Snímací hlava snímá kódovou lištu bezkontaktně, takže nedochází k opotřebení, a řešení je tak zcela bezúdržbové. Navíc speciálně potažený plastový kódový pás je podle potřeby vhodný pro zakřivené dráhy, stoupání, klesání, přerušování a používání úsekových spínačů.


Technické vlastnosti

  • Ochranné pouzdro odolné proti nárazům, prachu a proudu vody, určené pro extrémní podmínky ve venkovním prostředí
  • Otočný displej s rozsahem 180° pro zobrazení hodnot polohy a diagnostiku zařízení
  • Absolutní přesnost do 0,8 mm bez referenčních bodů
  • Plastová lišta odolná vůči kyselinám, zásadám a agresivním plynům
  • K dispozici jsou integrovaná rozhraní a rozsáhlá řada modulů rozhraní
  • Rozlišení ±0,40 mm (1250 poloh/m)

Výhody

Mimořádně odolná snímací hlava systému kódování polohy pro venkovní použití je vhodná pro aplikace v extrémních prostředích, ve kterých by jiné polohovací systémy dosáhly svých výkonnostních limitů. Průsvitné pouzdro a stupeň ochrany až IP69 poskytují vynikající odolnost proti znečištění a agresivním látkám, jako jsou kyseliny a zásady. Rozsáhlá řada elektrických rozhraní usnadňuje integraci v libovolném zařízení. Hliníkový profil slouží jako montážní systém, který zajišťuje kódovou lištu po celé délce a je vhodný zejména pro instalaci s přesahem.


Stručný přehled

  • Modulární koncepce absolutního polohování, kterou tvoří snímací hlava, kódová lišta a montážní systém
  • Ochranné pouzdro s krytím IP69 pro zajištění ochrany proti agresivním látkám
  • Chemicky odolná kódová lišta vyrobená z polyesterového laminátu odolného proti roztržení
  • Přesné údaje o poloze bez ohledu na zakřivení, stoupání, klesání a přerušování dráhy nebo úsekové spínače

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.