Autonomní mobilní roboty (AMR) a automaticky řízená vozidla (AGV) přebírají moderní a inteligentní interní logistiku. Společnost Pepperl+Fuchspředstavuje vícevrstvý skener R2300, 3D senzor LiDAR pro sledování dráhy pohybu a zadní oblasti. Vzhledem ke své kompaktní velikosti, snadné integraci do měřicích technologií a vysoké dostupnosti je dokonale přizpůsoben požadavkům těchto vozidel. Model R2300 je multifunkční senzor, který umožňuje předcházet kolizím, podporuje navigaci a detekuje zátěž. Poskytuje také měření úhlu a vzdálenosti ve čtyřech odlišných rovinách. Umožňuje tak trojrozměrně a bezkontaktně snímat prostředí. Dosah snímání vícevrstvého skeneru R2300 poskytuje uživatelům podstatně více zjištěných informací, než poskytují jednovrstvá zařízení, takže zajišťuje spolehlivější výsledek detekce. Kromě toho použití pouze jednoho vícevrstvého skeneru místo několika senzorů významně snižuje náklady na pořízení, zapojení a integraci. Využijte výhody výkonného fotoelektrického 3D senzoru v aplikacích mobilní interní logistiky.
Vícevrstvý skener R2300 založený na inovativní technologii PRT (Pulse Ranging Technology) vyniká ve své třídě zařízení díky kombinaci vysokého úhlového rozlišení 0,1° a přesného světelného bodu. Spolehlivě detekuje i ty nejmenší struktury a obrysy objektů. Koncepce optického senzoru také umožňuje přizpůsobitdetekční pole příslušné aplikaci.
Skener R2300 je vybaven volitelným červeným pomocným laserem pro jednoduché vyrovnání a uvedení do provozu. Pomocný laser je přesně vyrovnán s vrstvami snímání infračerveného měřicího laseru, čímž umožňuje snadno ovládat zařízení bez použití dalších nástrojů. 3D senzor LiDAR lze navíc instalovat do libovolné polohy v závislosti na požadovaném dosahu snímání.
Kompaktní konstrukce pouzdra umožňuje 3D vícevrstvému skeneru efektivně využívat prostor. S celkovou výškou pouhých 58 milimetrů se dokonale vejde do plochých rámů vozidel typu AMR, přepravníků a malých a mimořádně plochých vozidel typu AGV. S výjimkou rotačního zrcadla je skener R2300 plně vybaven polovodičovou elektronikou, která snižuje jeho náchylnost k rušení a zajišťuje vysokou odolnost proti nárazům a vibracím.
V sektoru skladování a logistiky jsou často používána automaticky řízená vozidla. Tato vozidla jezdí pod skladovacími regály a přepravují je na určené místo. Autonomní vozidla najedou každý den mnoho kilometrů a musí vždy spolehlivě fungovat. Přečtěte si zprávu o použití, ve které zjistíte, jak 3D senzor LiDAR R2300 poskytuje spolehlivou navigaci a zabraňuje kolizím…