Průmyslové aplikace vyžadují vysoký stupeň flexibility a stejně tak nízkou náchylnost k chybám. Univerzální kamerové senzory VOS 2-D umožňují rychlé a spolehlivé měření dat pro přesnou kontrolu kvality bez ohledu na to, zda jde o oblast strojírenství, dopravníkové technologie nebo obalový průmysl.
Díky flexibilním možnostem konfigurace a metodám vyhodnocování lze kamerové senzory používat v široké řadě automatizačních aplikací. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí portfolio kamer umožňujících přizpůsobení se standardizovaným připojením, které je tvořeno senzory, osvětlením a objektivy a lze je kombinovat tak, aby vyhovovaly požadavkům široké škály aplikací.
Různé nástroje kamerových senzorů 2-D lze v rámci jednoho úkolu kombinovat nebo parametrizovat. Řada VOS nabízí uživatelům možnost v kameře nastavit různé úlohy – ty lze snadno měnit, duplikovat nebo přenášet z jedné kamery do druhé. Jeden senzor lze použít pro různé aplikace v celém závodě.
Díky předběžnému zpracování naměřených hodnot přímo v senzoru nebo kameře nabízí řešení VOS maximální jednoduchost použití i ve složitých aplikacích. Kamery obsahují integrovaný vyhodnocovací kamerový nástroj (vestavěný počítač), což znamená, že na rozdíl od klasických počítačových kamerových systémů není pro zpracování dat nutná žádná další autorizace obrazu v externích počítačových systémech. Grafické uživatelské rozhraní umožňuje snadné uvedení do provozu a parametrizaci senzorů.
Kromě sledování parametrizace lze vzdáleně sledovat také aplikace. Díky tomu lze využívat nepřetržité sledování procesů a kromě snímku zobrazit také výsledek měření. Snímky zpracování a chyb lze dočasně uložit v kameře nebo automaticky přenášet a provádět tak vzdálenou diagnostiku a optimalizaci.
Například během automatického označování lahví, plnění a uzavírání lahví hrozí, že štítky nebudou správně nalepeny nebo že nebude správně nasazen uzávěr. Zde se kamerové senzory VOS používají ke kontrole štítků a uzávěrů lahví. Senzor pomocí kamerových nástrojů kontroluje polohu štítku na snímku a také kompletní montáž víček v jediném kroku. Řešení VOS nabízí kamerový senzor s celkovou závěrkou, integrovanou optikou, osvětlením a elektronickým vyhodnocováním a kombinuje tak všechny součásti potřebné pro provoz kamerového systému v jediném pouzdře. Díky tomu jsou tyto kamerové senzory vhodné pro polohování, navádění, detekci a seřizování, optické měření a také pro úlohy identifikaci a rozpoznávání textu (OCR).
Kamerové senzory lze sestavit na základě požadavků aplikace, jako je zorné pole nebo měřicí úloha, a umožňují individuální parametrizaci pro aplikaci pomocí bezlicenčního softwaru, který je součástí dodávky. Všechny senzory mají standardizované připojení umožňující rozšíření o externí součásti, jako je samostatné osvětlení, objektivy s bajonetem C s různými ohniskovými vzdálenostmi nebo dokonce vodotěsná pouzdra objektivu s krytím IP67. Řada VOS společnosti Pepperl+Fuchs nabízí tři různé konstrukce pouzder, které splňují požadavky různých aplikací: VOS1000, VOS2000 a VOS5000.
Kromě integrovaného osvětlení mají kamerové senzory VOS1000 a VOS2000 mechanicky nastavitelné ostření, které umožňuje měření vzdáleností od 0 do 1000 mm. Kompaktní kamery zvládnou všechny standardní aplikace s dopadajícím světlem. Senzory VOS2000 a VOS5000 s bajonetem C jsou díky externímu osvětlení ideální pro měření v úlohách se složitějším osvětlením a také pro aplikace s delšími měřicími vzdálenostmi, které vyžadují silnější osvětlení. Velikost měřicího pole modelů s bajonetem C lze přizpůsobit zvolené měřicí vzdálenosti pomocí výměnných objektivů.