Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Absolutní snímač s rozhraním IO-Link pro přesnou detekci polohy v balicích strojích

Absolutní snímač s rozhraním IO-Link

Použití

Balicí stroje obvykle pracují vysokou rychlostí a s velmi krátkými dobami cyklů. Obal je průběžně podáván z rolí a upravován podle specifikací. Veškeré různé pohyby stroje musí být prováděny přesně a jemně sladěny. Současně je vyžadována flexibilita, která umožní vypořádat se s odchylkami baleného zboží a parametry balení. Pouze tímto způsobem lze dosáhnout stanovené kvality balení v požadované době cyklu. Je vyžadováno přesné absolutní polohování rolí materiálu. Použité rotační snímače musí být schopné vypořádat se s prachem, vysokou vlhkostí a silným elektromagnetickým rušením. 

Cíl

Balení produktu by mělo být provedeno s co nejkratší dobou cyklu a co nejvyšší přesností. Stroj musí být schopen rychle se přizpůsobit různým parametrům zboží a balení. Je také nutné zabránit uvíznutí materiálu a minimalizovat prostoje. Rotační snímače použité ve stroji musí nabízet vysokou přesnost měření. Současně musí být schopné rychle přenášet procesní informace, aby bylo možné splnit požadavek na krátký interval procesu balení. Kromě toho je vyžadováno jednoduché uvedení do provozu.


Řešení

Rotační snímač IO-Link lze používat až při 12 000 otáčkách za minutu
Rotační snímač IO-Link lze používat až při 12 000 otáčkách za minutu

Absolutní rotační snímače s rozhraním IO-Link od společnosti Pepperl+Fuchs spolehlivě a přesně měří polohu (po jedné nebo více otáčkách) a směr otáčení válců. Pracují s nejvyšší přenosovou rychlostí komunikace IO-Link COM3. Ta je srovnatelná s rychlostí průmyslové sítě Ethernet. Novou úhlovou polohu lze nastavit nezávisle na poloze hřídele rotačního snímače. Po instalaci je úhlová poloha jednoduše přizpůsobena aktuálnímu stavu stroje prostřednictvím konfigurace IO-Link. Polohu lze během provozu znovu snadno upravit pomocí komunikace IO-Link. Konfigurační index umožňuje snadno vyhodnotit dodaná data, například během vzdálené údržby. Rotační snímač také poskytuje hodnotu okolní teploty a oznamuje kritické funkce stroje. Uživatel přijímá informace o stavu prostřednictvím cyklických procesních dat, takže může v případě odchylek přímo zasáhnout. Je také možné nastavit definované mezní hodnoty.


Technické vlastnosti:

  • Přesnost: 0,1°
  • Rozlišení: 16 bitů (jednootáčkové), 15 bitů (víceotáčkové)
  • Směr otáčení: Ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček
  • Typ hřídele: Plné nebo zapuštěné duté hřídele
  • Typ příruby: Upínací a servo příruba
  • Průměr pouzdra: 36 mm, 58 mm
  • Stupeň ochrany: IP65, IP67

Výhody

Rotační snímač může pracovat až při 12 000 otáčkách za minutu, takže lze použít ve velmi rychlých procesech. Přesná a spolehlivá detekce polohy, stejně jako rychlá a komplexní komunikace, poskytují hodnověrnou datovou základnu pro jemně odstupňované řízení stroje. Volitelná předběžná nastavení rotačních snímačů z výroby snižují nároky na instalaci. Nastavení rotačního snímače specifická pro danou aplikaci lze uložit do modulu IO-Link Master a automaticky přenést do nových zařízení. K dispozici je doplňkový parametr teploty pro sledování stroje, pro analýzu stavu a pro řídicí funkce. Stupeň ochrany IP67 předurčuje tato zařízení také pro použití ve zvláště náročných prostředích.


Stručný přehled

  • Přesná detekce polohy
  • Optimální komunikace IO-Link
  • Široká řada možností parametrizace
  • Intuitivní implementace
  • Procesní data IO-Link a diskrétní výstupy
  • Vhodné pro sledování stavu
  • Nákladově efektivní řešení
  • Až 12 000 ot/min 

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Systémová řešení IO-Link od společnosti Pepperl+Fuchs

IO-Link je mezinárodně standardizované otevřené rozhraní používané různými výrobci, které je nedílnou součástí řešení Sensorik4.0® společnosti Pepperl+Fuchs. Zjistěte více o této inteligentní komunikační technologii…

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.