Pokud jde o Průmysl 4.0, průmyslový internet věcí a digitální transformaci, je zpracovatelský průmysl, zejména pak areál zpracovatelského závodu, kritickým místem průmyslového prostředí. Inovativní technologie vyvinutá ve spolupráci s dvanácti společnostmi a čtyřmi standardizačními organizacemi tomu konečně učiní přítrž, protože poskytne cestu do oblasti automatizace procesů pomocí pokročilé fyzické vrstvy sítě Ethernet neboli Ethernet-APL pro rychlou a bezproblémovou síťovou komunikaci mezi provozní a podnikovou úrovní. A díky provoznímu přepínači Ethernet-APL nyní společnost Pepperl+Fuchs představuje první produkt na světě, který umožňuje přímý, rychlý a bezbariérovýpřístup k provozním přístrojům nebo z provozních přístrojů přes vrstvu Ethernet-APL. Tato inovace systému FieldConnex® bude představena 15. a 16. června na veletrhu ACHEMA Pulse.
Uživatelé ve zpracovatelských závodech mohou poprvé používat známé a v praxi ověřené protokoly založené na standardu Ethernet, jako jsou PROFINET, Ethernet/IP nebo OPC UA, v celém závodě, a nejen v řídicí místnosti jako dosud. To otevírá zcela nové možnosti použití pro zpracovatelský průmysl, jako ty, které jsou stále více vyžadovány v souvislosti s Průmyslem 4.0. Výsledkem jsou však také nové automatizované procesy, které v budoucnosti umožní uživatelům pracovat s přístrojovým vybavením v prostředí zpracovatelských závodů.
Jednoduchost, pro kterou je Ethernet uznávanou komunikační technologií v našem každodenním životě, se stala středem pozornosti při vývoji vrstvy Ethernet-APL: pokročilá fyzická vrstva zpřístupňuje standardní ethernetové technologie pro zpracovatelský průmysl a splňuje očekávání uživatelů ohledně jednoduchého a přímočarého používání. Vrstva Ethernet-APL je založena na proslulém robustním dvouvodičovém kabelu a nabízí ochranu proti výbuchu s jiskrovou bezpečností jako integrální součástí.
Stávající kabeláž zůstává zachována pro opětovné použití se součástmi podporujícími vrstvu Ethernet-APL, což značně snižuje nároky na modernizaci nebo dokonce úplnou migraci z provozní sběrnice na síť Ethernet. A právě zde se uplatní provozní přepínač Ethernet-APL z rodiny produktů FieldConnex: kromě vrstvy Ethernet-APL je tento provozní přepínač produktem, který si volitelně dokáže poradit s fyzickou vrstvou používající sběrnici s kódováním Manchester (MBP), a lze jej tak zcela flexibilně nakonfigurovat pro již instalovaná zařízeníPROFIBUS PA. Umožňuje tak souběžný provoz nových provozních zařízení APL a stávajících provozních zařízení pro provozní sběrnice na společné infrastruktuře.
Instalace je rychlá a snadná: rozhraní automaticky rozpozná připojené zařízení a přizpůsobí se jeho komunikační fyzice. Přenáší současně elektrickou energii a data přes dvouvodičový kabel do prostředí s nebezpečím výbuchu v souladu s požadavky zpracovatelského průmyslu. Přepínač poskytuje až 24 portů pro připojení k přístrojům podporujícím vrstvu APL nebo již nainstalovaným provozním zařízením.
Uživatel tak získá přístup k více procesním hodnotám z provozního zařízení, jako jsou objem, hmotnost, teplota a hustota z průtokoměru. Prostřednictvím jediné infrastruktury provozní přepínač Ethernet-APL zpřístupňuje všechna data ze zařízení, která podporují diagnostiku a nabízejí vysokou míru konfigurovatelnosti, pro více aplikací současně, a umožňuje tak provádět prediktivní údržbu zařízení, závodu a procesu. Provozní přepínač Ethernet-APL je určen k montáži na lištu DIN v řídicích skříních nebo rozvaděčích v provozech a lze jej instalovat v prostředích s klasifikací zóna 2. Připojení provozních zařízení jsou tak jiskrově bezpečná pro zónu 2.
Tento první provozní přepínač Ethernet-APL pro montáž na lištu je dokonale vhodný pro kompaktní systémy a vnitřní instalace. V budoucnu budou produkty Ethernet-APL zahrnovat celkem tři různé přepínače podporující jednotlivé typy topologií. Provozní přepínač Ethernet-APL, který je napájen hlavní komunikační linkou APL pro venkovní instalaci až do prostředí s klasifikací zóna 1, je určen pro uspořádání systému s větším půdorysem. Třetí varianta, napájecí přepínač Ethernet-APL, je určena k instalaci do řídicí skříně. Napájí hlavní vedení APL.
Nejrychlejší a nejefektivnější bezbariérová komunikace s velkými objemy dat z prostředí s nebezpečím výbuchu do cloudu