Automatizované sklady s vysokými regály a regálovými zakladači se staly nepostradatelnými pro skladování, manipulaci s materiálem a distribuční centra. Automatizované systémy ukládají a odebírají položky obzvláště efektivním způsobem. Kompaktní rozměry, vysoké rychlosti a zvýšená přesnost výběru jsou jen některé z mnoha výhod této technologie.
K zajištění vysoké výkonnosti a zabránění nákladům způsobeným prostoji vyžadují regálové zakladače spolehlivé a přesné polohování při vysoké rychlosti. Spolehlivý systém absolutního polohování je proto pro provoz zakladačů mimořádně důležitý. Kromě krátké doby reakce musí tento systém poskytovat údaje o poloze s přesností vyšší než 1 milimetr.
Systém PXV absolutního polohování, který se skládá z čtecí hlavy a pásku s kódem Data Matrix, nabízí dokonalé řešení. Kódový pásek o šířce pouhých 25 mm je dostatečně úzký, aby mohl být instalován přímo na konstrukci regálového zakladače. Naproti tomu 2D kamera je umístěna na pohyblivé nosné plošině. Postup instalace zahrnuje vodorovnou i svislou osu regálového zakladače. Senzor okamžitě poskytne spolehlivé informace o poloze ve směru osy X nebo Y, aby bylo možné uvést regálový zakladač do přesné polohy pro uložení nebo odebrání. Díky rozlišení polohy s přesností 0,2 mm a rychlosti pohybu až 20 m/s je technologie PXV nejen vysoce přesná, ale také dostatečně rychlá, aby splňovala požadavky řídicího systému. Zatímco jiné technologie vyžadují pravidelnou kalibraci a údržbu, u tohoto systému není ani jedno nutné, protože neobsahuje žádné pohyblivé části.
Technické vlastnosti:
Kromě vysoké spolehlivosti a přesnosti i při velkých vzdálenostech lze systém PXV také snadno instalovat a nastavit. S tímto systémem nejsouspojeny žádné následné náklady a v případě poruchy jej lze rychle vyměnit. Pro případy, kdy je regálový zakladač používán ve skladu s vysokými regály, ve kterém jsou položky uloženy obzvláště vysoko a kde je vyžadováno bezpečné polohování (redundantní poloha), je k dispozici bezpečná verze safePVX s protokolem PROFIsafe a klasifikací SIL 3 / PL e.