Společnost Pepperl+Fuchs rozšířila svou řadu nových skříní z nerezové oceli SR s typem ochrany Ex e o sedm dalších kompaktních modelů. Ty jsou vytvořeny tak, aby byly ideálním základem pro místní řídicí jednotky a rozvodné skříně. Standardizovaná řešení pro tyto účely jsou již skladem s krátkou dodací lhůtou. Kromě toho mohou zákazníci definovat vlastní požadavky na tato řešení, jelikož obě jsou vysoce flexibilní díky modulární konstrukci řady SR.
Místní řídicí jednotky například podporují použití při orientaci na výšku i na šířku. Tyto jednotky z nerezové oceli patří mezi velmi málo modelů na trhu, které lze konfigurovat až se čtyřmi ovládacími prvky. Velký výběr ovládacích prvků, kontaktních bloků a příslušenství nabízí nekonečné možnosti konfigurace vhodného řešení. Do skříní řady SR lze integrovat i větší součásti, jako jsou ampérmetry nebo bzučáky. K dispozici jsou zemnicí kolíky z různých materiálů a lišty DIN, které se montují přímo do těla skříně, a pro zajištění větší flexibility je lze vyjímat a otáčet.
Totéž platí i pro rozvodné skříně. Standardizovaná řešení jsou k dispozici skladem ve verzích Ex e i Ex i. Skříně lze navíc snadno konfigurovat podle požadavků zákazníka. Rozvodné skříně SR podporují 15mm nebo 35mm lišty DIN, aby bylo zajištěno, že zákazník může instalovat široký rozsah svorek podle požadavků zákazníka. Všechna vstupní zařízení Pepperl+Fuchs Ex e, jako jsou kabelové průchodky, záslepky, adaptéry a odvzdušňovací ventily, lze instalovat na libovolnou stranu skříně.
Řada SR z odolné nerezové oceli obsahuje celkem více než 30 velikostí skříní a vyhovuje tak požadavkům na přesné rozměry pro každé zamýšlené použití. Za účelem dalšího zvýšení efektivity nákladů jsou skříně s krytím IP66 / NEMA 4X vždy zredukovány na základní verzi. Veškeré příslušenství, jako jsou panely s průchodkami, závěsy, zámky se zamykáním o ¼ otáčky a zabezpečení víka, je společností Pepperl+Fuchs integrováno pouze v souladu s odpovídajícími specifikacemi zákazníka. Různá mezinárodní schválení umožňují použití v rozsáhlé řadě aplikací po celém světě.
V závislosti na požadavcích aplikace lze skříně, které jsou certifikovány pro teplotní rozsah od –60 °C do +120 °C, instalovat na provozní místo ve svislé nebo vodorovné poloze. Všechny verze řady SR, které jsou vhodné pro montáž na stěnu, lze přišroubovat přímo pomocí montážních držáků, které je možné otočit o 90°, nebo nýtovacích matic, a to bez další úpravy.
Pokud je skříň řady SR používána jako ovládací stanice, lze bloky kontaktů montovat buď na lištu, nebo přímo na kryt skříně. Další podporované případy použití zahrnují výše uvedené svorkovnice, rozbočovače a řídicí jednotky a také rozvaděče nebo vzdálené I/O provozní jednotky.