Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Odolné klávesnice EXTA4 kombinují uživatelsky přívětivou konstrukci a ochranu proti výbuchu

2021-10-29

Test
EXTA4 je nová řada klávesnic od společnosti Pepperl+Fuchs, která je speciálně navržena pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Inteligentní design, robustní konstrukce, praktické použití: EXTA4 je nová řada klávesnic od společnosti Pepperl+Fuchs, která je speciálně navržena pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu. Tyto klávesnice jsou ideální pro rychlé a snadné připojení k rozhraním HMI založeným na platformách „VisuNet GXP“ a „VisuNet FLX“ od společnosti Pepperl+Fuchs. Při použití s vhodnou oddělovací bariérou jsou vhodné i pro samostatné aplikace chráněné proti výbuchu.


Ochrana proti výbuchu v téměř jakékoli aplikaci

Klávesnice EXTA4 lze konfigurovat pro příslušnou certifikaci a splnění rámcových podmínek aplikace: Spektrum možností použití sahá od prostředí bez nebezpečí výbuchu až po Zónu 2/22 ATEX/IECEx a Zónu 1/21 ATEX/IECEx. Koncepce řady EXTA4 je založená na druhu ochrany EX i, odděluje rozhraní klávesnice a integrované myši do samostatných, jiskrově bezpečných obvodů. Klávesnice se snadno instalují a integrují do stávajících systémů díky konektoru PS/2 s 8 vývody nebo 2x konektoru USB.

Řada pouzder ve verzích pro flexibilní montáž klávesnice


Standardní pouzdro pro klávesnice EXTA4 je k dispozici v několika montážních verzích a je navrženo pro snadnou a pohodlnou instalaci pomocí řady VisuNet HMI společnosti Pepperl+Fuchs. K dispozici je také verze pro montáž do panelu a stolní provedení pro specifické samostatné aplikace. 


Uživatelsky přívětivý provoz díky širokému výběru typů myši


Klávesnice jsou k dispozici s myší s optickým trackballem, kapacitním touchpadem nebo s joystickem pro různé aplikace. 

Kapacitní touchpad je optimalizován pro kompatibilitu s rukavicemi běžně používanými ve farmaceutickém průmyslu. Touchpad, stejně jako zbytek plynule klávesnice s neomezenou variabilitou v pouzdru z nerezové oceli, jsou vysoce odolné vůči čisticím prostředkům běžně používaným v těchto oblastech.

Pokud uživatel používá silné kožené rukavice, je nejlepší variantou pro přesné použití konfigurace s joystickem.

Verze s optickým trackballem se také snadno ovládá v rukavicích a nabízí velkou výhodu v podobě kompatibility se stupněm krytí IP66 ve statických i dynamických podmínkách. Díky tomu je zvlášť odolná a umožňuje snadné důkladné čištění.


Hlavní přednosti klávesnic EXTA4 s ochranou proti výbuchu

  • Snadná integrace do řady VisuNet HMI společnosti Pepperl+Fuchs
  • Certifikováno pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu v Zóně 1/21 a Zóně 2/22
  • Certifikace UL pro USA a Kanadu (aktuálně připravujeme)
  • Odolné pouzdro z nerezové oceli s krytím IP66
  • K dispozici jsou klávesnice s rozložením US, GER a FR
  • Membránová počítačová klávesnice se 105 klávesami s krátkým zdvihem
  • Rozhraní USB nebo PS/2 s připojovacím kabelem USB
  • Přesný provoz za všech okolností díky široké škále typů myší



elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Platforma VisuNet FLX

Seznamte se s novou platformu VisuNet FLX pro vysoce flexibilní pracovní stanice obsluhy a monitorovací systémy.