Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Jednoduché připojení analogových senzorů a akčních členů v sítích IO-Link

2021-12-14

Nové analogové převodníky IO-Link umožňují rychlou a flexibilní integraci zařízení s analogovým rozhraním do modulů IO-Link Master

IO-Link analog converters of the ICA-AI-* and the ICA-AO-* series
Analogový převodník IO-Link řady ICA-AO-*

Stále více uživatelů přechází ve svých závodech k digitálním komunikačním řešením, jako je IO-Link. Kromě různých dalších výhod nabízejí podrobné parametry a diagnostické a identifikační údaje. V oblasti standardního strojírenství a výroby strojů se však senzory a akční členy s analogovými rozhraními stále často používají – ačkoli je jejich připojení komplikované a nákladné, protože vyžadují použití stíněných kabelů. Některé z těchto senzorů a akčních členů při přechodu na síť IO-Link nelze jednoduše nahradit digitálními řešeními z důvodu omezené dostupnosti. Proto bylo nutné analogová zařízení v minulosti připojovat k řídicímu systému prostřednictvím jiných komunikačních řešení nebo paralelní kabeláže, což trvalo dlouho a vyžadovalo další náklady.

Díky novým analogovým převodníkům IO-Link lze nyní senzory a akční členy s analogovými rozhraními rychle a snadno připojit k modulu IO-Link Master. Ten následně předává data z digitálních zařízení IO-Link a analogových senzorů a akčních členů řídicímu systému ve formě balíčků, čímž uživatelům šetří čas a peníze.


Flexibilní integrace přímo do sítí IO-Link

Analogové převodníky IO-Link jsou instalovány mezi modulem IO-Link Master a analogovým zařízením prostřednictvím konektorů M12. Díky prostorově úsporné konstrukci pouzdra je lze montovat i do nejmenších instalačních prostor.

Zatímco převodníky řady ICA-AI-* umožňují připojení analogových senzorů, zařízení řady ICA-AO-* mohou ovládat analogové ovladače prostřednictvím sítě IO-Link. Obě varianty lze konfigurovat pro proudové signály (0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA) a také pro napěťové signály (-10 ... 10 V / 0 ... 10 V), aby bylo možné flexibilně integrovat širokou škálu zařízení s analogovými rozhraními. Síť IO-Link umožňuje konfiguraci rozsahů hodnot pro analogové signály. Výsledkem překročení nebo poklesu pod tyto hodnoty je příslušná diagnóza.

Hlavní přednosti analogových převodníků IO-Link

  • Jednoduché připojení senzorů a akčních členů s analogovým rozhraním k síti IO-Link
  • Nekomplikovaná instalace prostřednictvím konektorů M12
  • Malé pouzdro umožňuje instalaci i v těch nejtěsnějších montážních prostorách
  • Rozhraní IO-Link pro poskytování parametrů a diagnostických a identifikačních údajů
  • Možnost konfigurace pro proudové signály (0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA) a napěťové signály (-10 ... 10 V / 0 ... 10 V)
  • Stupeň ochrany IP67

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Systémová řešení IO-Link od společnosti Pepperl+Fuchs

IO-Link je mezinárodně standardizované otevřené rozhraní používané různými výrobci, které je nedílnou součástí řešení Sensorik4.0® společnosti Pepperl+Fuchs. Zjistěte více o této inteligentní komunikační technologii…