Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Bezpečná energie díky monitoru rychlosti otáčení DWB

Monitor rychlosti otáčení automaticky signalizuje kolísání rychlosti generátoru

Použití

Ve střídavé distribuční síti je pro kvalitu poskytované elektrické energie zásadním parametrem síťová frekvence. Odchylky od cílové frekvence mohou být tolerovány pouze ve velmi úzkém rozsahu. V opačném případě některé spotřebiče nebudou fungovat správně nebo budou dokonce poškozeny. V teplárně je nutné zajistit, aby parní turbína měla vždy konstantní rychlost otáčení.

Zejména v sítích, které nejsou pevné, může být rychlost otáčení generátoru ovlivňována například zapínáním a vypínáním základních spotřebičů. Typickým příkladem takové aplikace jsou palubní generátory na lodích. V tomto případě může docházet k mnohem větším výkyvům spotřeby než u komunálního zásobování energií. Je nezbytné okamžitěreagovat na kolísání rychlosti, aby frekvence příslušného vedení zůstala konstantní. 


Cíl

Nepřetržité sledování rychlosti otáčení generátoru je nepostradatelnou ochrannou funkcí. Jakmile se rychlost otáčení odchýlí od tolerančního rozsahu, musí vhodná bezpečnostní funkce aktivovat cílená opatření. V případě překročení rychlosti se může jednat o snížení výkonu. V případě nedostatečné rychlosti může být reakcí aktivace dalších generátorů nebo vypnutí zátěží či celých segmentů sítě. 


Řešení

Monitor rychlosti otáčení DWB
Monitor rychlosti otáčení DWB

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí monitory rychlosti otáčení řady DWB pro nepřetržité sledování rychlosti otáčení generátorů. Jedná se o oddělovací bariéry (pro signály z prostředí s nebezpečím výbuchu) nebo převodníky signálu (pro signály z bezpečné oblasti), které reagují při překročení nebo nedosažení určité rychlosti otáčení. Všechna zařízení jsou navržena pro aplikace s klasifikací SIL 2 podle normy IEC 61508 / IEC 61511. Tyto komponenty rozhraní jsou používány ke sledování diskrétního signálu, senzoru NAMUR nebo mechanického kontaktu. Jejich funkce je založena na principu neustálého porovnávání vstupní frekvence s referenční frekvencí definovanou uživatelem.


Výhody

Pokud monitor rychlosti otáčení DWB zjistí překročení nebo nesplnění referenční frekvence, jsou aktivovány integrované reléové výstupy. Červená dioda LED signalizuje aktivaci detekce poruchy na tomto vedení. Integrované potlačení spuštění nastaví reléové výstupy na uživatelem zvolenou hodnotu až 1000 s. Zařízení lze snadno naprogramovat pomocí ovládacích tlačítek na přední straně.


Stručný přehled

  • Rychlost otáčení generátorů je zcela zásadní pro kvalitu dodávek
  • Nadměrné nebo nízké otáčky vyžadují okamžitou automatickou reakci
  • Monitor rychlosti otáčení DWB automaticky detekuje překročení nebo nedosažení stanovené rychlosti otáčení
  • Při zjištění poruchového stavu je aktivováno integrované relé
  • Integrované programovatelné potlačení spuštění
  • Jednoduché programování pomocí ovládacích tlačítek na zařízení

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.