Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Bezpečné vypínání – delší doby mezi zkouškami

Výstupní budič SMART pro aplikace SIL 3

Použití

Cílené řízení analogových provozních zařízení je jednou z typických aplikací v oblasti automatizace procesů. Mnohá z těchto zařízení se nacházejí v prostředí s nebezpečím výbuchu, a proto se na ně vztahují zvláštní požadavky na jiskrovou bezpečnost. Četné elektrické, elektronické a programovatelné systémy musí splňovat požadavky na funkční bezpečnost odpovídající klasifikaci SIL 3 podle norem IEC 61508 / IEC 61511, aby bylo minimalizováno riziko vzniku poruch. Ve zpracovatelském průmyslu se to týká především řízené dodávky procesních médií pro kritické reaktivní procesy.

Pravidelná kontrola správné funkce přívodních ventilů používaných k tomuto účelu není jediným požadavkem. Musí být také vždy zajištěno bezpečné odstavení v případě poruchy procesu.


Cíl

Funkční bezpečnost v souladu s klasifikací SIL 3 není často volitelná. Jedná se o povinnou vlastnost pro mnohé signální obvody ve výrobních závodech. Zejména, pokud se chemický proces nachází v kritické fázi, musí být systém automatizace schopen okamžitě zastavit další přívod procesního média, aby se proces nevymkl kontrole a nedošlo k rozsáhlým škodám.

K dosažení tohoto cíle nestačí minimalizovat nezbytné úkony technických prvků. Přítok procesního média musí být také spolehlivě přerušen. Pravidelné zkušební testy by neměly negativně ovlivňovat dostupnost závodu.


Řešení

Proudový budič KCD2-SCD-Ex1.ES SMART
Proudový budič KCD2-SCD-Ex1.ES SMART

Společnost Pepperl+Fuchs splňuje mezní podmínky funkční bezpečnosti v souladu s klasifikací SIL 3 bez použití speciálních nouzových vypínacích ventilů a bezpečnostních uzavíracích ventilů. Místo toho jsou stávající analogová polohovací zařízení do určité míry používána v diskrétním režimu. Jsou buď plně otevřená, nebo plně uzavřená. Funkční kontrola v souladu s klasifikací SIL 3 se provádí tak, že jsou tyto řídicí jednotky kromě jejich skutečné funkce uvedeny pomocí signálů HART do režimu zkoušky částečným zdvihem. Tyto zkoušky umožňují testovat funkčnost bez odstavení celého přívodu procesního média a bez redundantních technických prvků. Proudový budič KCD2-SCD-Ex1.ES SMART je například vhodný pro tuto funkci až do úrovně bezpečnosti SIL 3.


Výhody

Proudové budiče SMART s klasifikací SIL 3 jsou k dispozici v provedení pro montáž na lišty a zakončovací desky DIN. Pravidelně vyžadované zkušební testy jsou prováděny formou zkoušek částečným zdvihem. Tyto testy umožňují kontrolovat funkčnost, aniž by bylo nutné vést redundantní kabely nebo odstavit celý proces. Dostupnost závodu tak zůstane neomezena a bez jakéhokoli dopadu na nákladovou efektivitu. Použití těchto zařízení má smysl i v aplikacích s klasifikací SIL 2: umožňují výrazně prodloužit dobu mezi vyžadovanými zkouškami.

S tímto řešením pro funkční bezpečnost vyhovujícím klasifikaci SIL 3 společnost Pepperl+Fuchs nabízí kompletní portfolio oddělovacích bariér pro všechny čtyři typy signálů.


Stručný přehled

  • Požadované zkušební testy bez omezení dostupnosti závodu
  • Přímé spouštění zkoušek částečným zdvihem (PST) na regulátoru přítoku prostřednictvím signálů HART
  • Výrazné prodloužení doby mezi vyžadovanými zkouškami v aplikacích s klasifikací SIL 2 pomocí oddělovacích bariér s klasifikací SIL 3
  • Oddělovací bariéry s klasifikací až do SIL 3 pro všechny čtyři typy signálů (AI, AO, DI, DO) s minimálními úkony technických prvků

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.