Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Senzor SmartRunner Detector zajišťuje spolehlivou ochranu objektivu mikroskopu při kontrole desek plošných spojů

Kompaktní laserový profilový senzor detekuje i ty nejmenší předměty a odrazivé objekty

Použití

V oblasti výroby elektroniky jsou využívány mikroskopy k vyhledávání závad na osazených deskách plošných spojů. Deska plošných spojů je upnuta a mikroskop se pohybuje k ní, dokud není obraz ostrý. Pokud se mikroskop pohybuje příliš blízko desky plošných spojů, může dojít k poškození nebo zničení objektivu, zejména vyčnívajícími upevňovacími šrouby a podpěrnými prvky. Uvnitř testovacího zařízení desek plošných spojů je málo místa. Bezpečnostní prvek objektivu musí zůstat účinný i v omezeném prostoru.


Cíl

Objektiv musí být schopen pohybovat se v blízkosti desky plošných spojů a současně musí být zabráněno fyzickému kontaktu objektivu s jakýmkoli předmětem ve zkušebním poli. Řídicí systém proto musí včas zjistit, zda se v oblasti přiblížení objektivu nacházejí nějaké objekty. Totéž platí pro velmi malé prvky: Některé montážní šroubky mají průměr menší než dva milimetry. Běžné detekční metody, jako jsou světelné mříže, které jsou často používány pro bezpečnostní úlohy, si s takovými předměty nedokáží poradit. Detekční zařízení musí být nejen spolehlivé, ale musí také poskytovat integrované vyhodnocení a zpřístupňovat data prostřednictvím digitálního výstupu.


Řešení

Laserový profilový senzor SmartRunner Detector
Laserový profilový senzor SmartRunner Detector

Laserový profilový senzor SmartRunner Detectormonitoruje prostor před objektivem mikroskopu v potřebné vzdálenosti od kritické oblasti. Pokud se objektiv pohybuje příliš blízko k podpoře desky plošných spojů, montážní kolíky vyčnívají do snímacího rozsahu senzoru a jsou spolehlivě detekovány. Senzor vydá signál zastavení, čímž ochrání objektiv před poškozením kontaktem.

Zařízení detekuje objekty o velikosti menší než milimetr, včetně tenkých podpěrných tyček a nejmenších šroubků. Vzhledem k tomu, že senzor vyhodnocuje naučené pozadí, detekuje i vysoce odrazivé objekty, jako jsou kovové kolíky. Takové předměty se objeví jako mezery v pozadí a aktivují odpovídající signál.

 

Technické vlastnosti

  • Detekce objektů o velikosti od 0,25 mm
  • Měřicí rozsah: X: 40 až 310 mm; Z: 60 až 700 mm
  • Snadná parametrizace pomocí řídicích kódů Data Matrix stisknutím tlačítka nebo prostřednictvím uživatelského rozhraní
  • Možnost naučení pozadí pomocí tlačítek nebo rozhraní senzoru
  • Volná definice detekovatelných velikostí objektů a snímacího rozsahu (oblast zájmu, ROI)
  • Rozhraní: vstup/výstup, RS-485
  • Provozní sběrnice přes brány: PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP a EtherCAT
  • Max. frekvence snímání: 30 Hz
  • Laserová třída 1, stupeň ochrany IP67

Výhody

Senzor SmartRunner Detector kombinuje vysoce výkonnou technologii světelného řezu s kamerovým senzorem a osvětlením LED. Vysílač a přijímač se nacházejí ve stejném kompaktním pouzdře. Díky tomu je zařízení ideální pro instalaci v obzvláště stísněných prostorech. Detekci objektů v kontrolní oblasti lze prostřednictvím rozhraní RS-485 načíst jako dvourozměrný obraz, který je k dispozici pro kontrolní a dokumentační účely. SmartRunner Detector dokáže jako jediný laserový profilový senzor na trhu získat výškový profil a pořídit dvourozměrný obraz. Díky integrovanému osvětlení LED je obraz vždy dostatečně osvětlen.


Stručný přehled

  • Spolehlivá detekce objektů, včasný signál zastavení
  • Detekce i těch nejmenších předmětů a odrazivých objektů
  • Kompaktní zařízení pro instalaci ve stísněných prostorech
  • Snadná instalace

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Objevte laserové profilové senzory SmartRunner vybavené jedinečnou kombinací technologie světelného řezu a 2D kamerového senzoru s integrovanými diodami LED…