Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Kontrola odebírání pomocí senzoru SmartRunner Detector k zajištění kvality u balicích stanic

Kompaktní laserový profilový senzor s nastavitelnou detekční funkcí

Použití

V balicí a vychystávací stanici jsou jednotlivé produkty vyjímány z přepravních beden a baleny do přepravních obalů. Produkty jsou z beden odebírány na dopravníkový pás nebo válečkový dopravník. Stanice se nachází v místě, ve kterém dráha dopravníku zahýbá pod úhlem 90 stupňů. V některých stanicích jsou používány bedny s dvěma různými výškami. Odebrání zaznamenává monitorovací jednotka se senzory.


Cíl

Je nutné ověřit, že zaměstnanci sáhnou do správné bedny a vyjmou náležitý produkt. Úkon zaměstnance sahajícího do bedny musí být detekován co nejbezprostředněji nad bednou, aby nemohlo dojít k nedetekovanému sáhnutí mimo snímací rozsah senzoru. Funkce použitého zařízení nesmí být ovlivněna obtížnými rámcovými podmínkami, jako jsou odrazivé objekty v bedně. Je nutné zabránit náhodné aktivaci cizími částicemi nebo létajícím hmyzem. Zařízení by mělo monitorovat pouze z jedné strany stanice. Senzor proto nesmí být rozdělen na samostatný vysílač a samostatný přijímač, jako je tomu u světelné mříže. To je důležité zejména při použití beden různých výšek. Světelná mříž by musela být seřízena podle větší bedny a nezjistila by neúmyslné sáhnutí pod snímací rozsah.


Řešení

Laserový profilový senzor SmartRunner Detector
Laserový profilový senzor SmartRunner Detector

Laserový profilový senzor SmartRunner Detector kombinuje vysílač a přijímač v jednom zařízení. Umožňuje nakonfigurovat minimální velikost detekovaných objektů: Zatímco ruka zaměstnance je detekována, menší částice nebo létající hmyz signál neaktivují. Snímací rozsah lze nastavit a omezit na otvor bedny. Uchopení provedené vedle bedny není zaznamenáno jako přístup. V závislosti na velikosti kontejnerů mohou sledování oblasti přímo nad bednou plně zajistit jeden nebo dva senzory umístěné z jedné strany stanice. Produkt indikovaný světelným bodem (vychystávání podle světla) je vždy odebrán. Úkon sáhnutí do bedny je spolehlivě detekován jedním nebo oběma senzory.

 

Technické vlastnosti

  • Detekce objektů o velikosti od 0,25 mm
  • Měřicí rozsah: X: 40 až 310 mm; Z: 60 až 700 mm
  • Snadná parametrizace pomocí řídicích kódů Data Matrix stisknutím tlačítka nebo prostřednictvím uživatelského rozhraní
  • Možnost naučení pozadí pomocí tlačítek nebo rozhraní senzoru
  • Volná definice detekovatelných velikostí objektů a snímacího rozsahu (oblast zájmu, ROI)
  • Rozhraní: IO, RS485
  • Provozní sběrnice přes brány: PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP a EtherCAT
  • Max. frekvence snímání: 30 Hz
  • Laserová třída 1, stupeň ochrany IP67

Výhody

Senzor SmartRunner Detector kombinuje vysoce výkonnou technologii laserového světelného řezu s kamerovým senzorem a osvětlením LED. Vysílač a přijímač se nacházejí ve stejném kompaktním pouzdře. Zařízení má velmi malé rozměry, a je tak ideální pro instalaci ve stísněných prostorech. Ve stanicích, které pracují s bednami dvou různých výšek, lze senzory bez problémů namontovat do dvou úrovní. Sáhnutí do prostoru snímacího rozsahu lze zaznamenat přes rozhraní RS485 jako dvourozměrný obraz, který bude dostupný pro účely zajišťování kvality a dokumentace. 


Stručný přehled

  • Přesné nastavení snímacího rozsahu podle otvoru bedny
  • Spolehlivá detekce zásahu zaměstnance, která zabraňuje nedetekovanému sáhnutí
  • Žádný chybný signál kvůli cizím částicím, žádné narušení způsobené odrazivými předměty
  • Kompaktní zařízení pro instalaci ve stísněných prostorech
  • Četné možnosti datové komunikace
  • Snadná instalace

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Objevte laserové profilové senzory SmartRunner vybavené jedinečnou kombinací technologie světelného řezu a 2D kamerového senzoru s integrovanými diodami LED…