Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Řešení pročišťování a tlakování pro tankery FPSO

Pročišťovací a tlakovací systém řady 6500 řídí a monitoruje procesy na palubě

Použití

Plovoucí těžební, skladovací a vykládací jednotka (FPSO) je plavidlo používané při těžbě v pobřežních vodách k těžbě, skladování, čištění a nakládání vytěžené ropy nebo zemního plynu. Systémy tohoto typu se staly hlavní metodou v mnoha oblastech těžby v pobřežních vodách po celém světě. Stejně jako u jiných aplikací v hořlavých prostředích vyžaduje elektrické řízení určitých procesů řešení s ochranou proti výbuchu, aby byla minimalizována rizika pro lidi, životní prostředí a stroje.


Cíl

Známý americký výrobce řídicích systémů chtěl vybavit plavidlo FPSO jednoho ze svých koncových zákazníků kompletním elektrickým řešením. Za tímto účelem výrobce řídicích systémů požadoval různé skříně s certifikací ATEX a IECEx pro prostředí klasifikovaná jako zóna 1 a teplotní třídou T4, aby bylo možné řešení vybavit vzdálenými I/O systémy. Rozměry skříní se pohybovaly v rozmezí od 1000 × 1500 × 450 mm do 800 × 2100 × 1000 mm (Š/V/H). Všechny skříně musely poskytovat druh ochrany Ex pyb. Kromě toho výrobce řídicích systémů vyžadoval funkci přechodu na externí ovládání, která umožňuje vzdáleným I/O systémům pokračovat v bezpečném provozu i v případě odstavení řídicí jednotky pročišťovacího a tlakovacího systému.


Řešení

Řešení skříně Ex pyb použité na tankeru FPSO
Řešení skříně Ex pyb použité na tankeru FPSO

Ke splnění těchto požadavků se inženýři společnosti Pepperl+Fuchs rozhodli použít pročišťovací a tlakovací systém řady 6500. Tento systém se skládá z řídicí jednotky, ochranného ventilu skříně a rozváděcího ventilu a tvoří základ požadovaného řešení skříně chráněné proti výbuchu. Samotné skříně jsou vyrobeny výhradně z nerezové oceli SS316L, takže jsou vhodné pro drsné podmínky v příbřežních vodách na palubě plavidel FPSO. Speciální tlumiče vibrací instalované mezi základnou a skříní chrání skříně a elektrické součásti před případným mechanickým poškozením způsobeným vibracemi motoru a mořskými podmínkami.

Vzhledem k tomu, že řešení mělo zahrnovat přechod na externí ovládání pročišťovacího a tlakovacího systému, musela být do obvodu instalována kombinace relé a stykačů certifikovaných pro použití v prostředích klasifikovaných jako zóna 1. V případě problémů na plavidle FPSO je nyní vzdálený I/O systém schopen potlačit řídicí jednotku pročišťovacího a tlakovacího systému přes výstup a zajistit i nadále bezpečný provoz, protože vzduch bude stále proudit jehlovým ventilem a bude zachován požadovaný tlak.

Tato funkce také usnadňuje provádění údržby řídicí jednotky, protože není nutné zastavit celý proces. Přídavné stykače a relé zajišťují schopnost systému automaticky přepínat mezi dvěma napájecími zdroji v případě, že jeden ze dvou napájecích zdrojů selže.

Díky tomuto důmyslnému řešení pročišťování a tlakování od společnosti Pepperl+Fuchs je nyní zákazník výrobce řídicích systémů schopen bezpečně a efektivně řídit a monitorovat procesy na plavidle FPSO v Indickém oceánu.


Výhody

Koncovému zákazníkovi byla poskytnuta řešení s odolnými skříněmi vhodná pro použití v zónách ATEX a IECEx a navržená tak, aby vydržela drsné příbřežní podmínky na palubě plavidel FPSO. Dříve nákladný a časově náročný proces koordinace různých dodavatelů jednotlivých součástí a žádosti o certifikaci systému byl nahrazen nákupem všech položek na jednom místě, a to u společnosti Pepperl+Fuchs: Veškeré služby, jako jsou návrh, konstrukce, výroba a konečná certifikace, zajistili odborníci na ochranu elektrických zařízení proti výbuchu pod jednou střechou.


Stručný přehled

  • Plně automatické řešení skříně Ex p od společnosti Pepperl+Fuchs
  • Vyvinuto, zkonstruováno a certifikováno v souladu se směrnicemi ATEX a IECEx
  • Automatické sledování a řízení tlaku a teploty ve skříni
  • Redundantní napájecí zdroj s automatickým přepínáním
  • Přídavná funkce přechodu na externí ovládání pro bezpečný provoz, i když je řídicí jednotka odstavena
  • Skříň vyrobená výhradně z nerezové oceli SS316L, včetně povrchové úpravy a ochranného krytu

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.