Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Systém profukování a tlakování Bebco EPS Ex pxb řady 6500 poskytuje spolehlivou ochranu pro provoz běžných elektrických zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu klasifikovaných jako zóna 1/21. Díky využití flexibilního způsobu ochrany Ex p je řada 6500 plně automatický systém. Zaručuje vypuzení nebezpečného plynu nebo prachu z běžné skříně a udržení přetlaku, což snižuje klasifikaci prostředí v chráněné skříni ze zóny 1/21 na prostředí bez nebezpečí výbuchu.

  • Vhodné pro snížení klasifikace nebezpečných prostor ze zóny 1/21 na prostředí bez nebezpečí výbuchu
  • Certifikace ATEX/IECEx pro plyn a prach a certifikace SIL 2
  • Provoz u skříní s objemem do 12,7 metru krychlového (450 stop krychlových)
  • Automatické sledování a řízení tlaku a teploty ve skříni
  • Dálková komunikace pomocí technologie HART/RS485 a Bluetooth (k dispozici je speciální aplikace pro chytrá zařízení)
  • Funkce řízené snižování koncentrace a nepřetržitého průtoku
  • Veškerý firmware a hardware od třetích stran obdržel certifikaci SIL 2 pro funkční bezpečnost od agentury exida

Poznámka: Pro všechny systémy tlakování řady 6500 jsou vyžadovány větrací přetlakové žaluzie. 


Seznamte se s promyšleným způsobem ochrany zařízení v nebezpečném prostředí a nakonfigurujte si vlastní přetlakový systém!

Aplikace pro řízení profukování

Nová aplikace pro řízení tlakování pro řadu 6500 od společnosti Pepperl+Fuchs umožňuje sledování a konfiguraci tlakovacího systému řady 6500 v reálném čase. Stáhněte si aplikaci pro zařízení se systémem iOS nebo Android hned teď…