Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Komplexní řešení pro měření hladiny: Vibrační koncové spínače Vibracon LVL-M3 a -M4

2023-07-18

Vibracon LVL-M3 and -M4
Nové vibrační koncové spínače od společnosti Pepperl+Fuchs

Ať už v chemických závodech nebo v ropném a plynárenském průmyslu – vibrační koncové spínače spolehlivě detekují hladinu kapalin. Tímto způsobem lze zjistit minimální nebo maximální hodnoty v nádržích nebo ochránit čerpadla před chodem na sucho. S modely Vibracon LVL-M3 a -M4 nabízí společnost Pepperl+Fuchs dvě nové řady vibračních koncových spínačů, které lze používat po celém světě v potenciálně výbušném prostředí díky schválení ATEX a IECEx. Zatímco varianta LVL-M3 je ideální volbou pro standardní aplikace, varianta LVL-M4 je také vhodná pro aplikace se zvýšenými bezpečnostními požadavky až do úrovně SIL 3. Rozhraní Bluetooth® umožňuje inteligentní dálkovou diagnostiku a pohodlné kontrolní testy.


Spolehlivé měření hladiny v jakékoli aplikaci

Režim provozu vibračních koncových spínačů je stejně jednoduchý jako spolehlivý: Vibrující vidlice na snímači je vibrována piezoelektrickým prvkem. Jakmile se kapalina dostane do kontaktu s vidlicí, dojde ke změně frekvence. Tímto způsobem je detekována mezní hladina. Vibrační koncové spínače od společnosti Pepperl+Fuchs spolehlivě rozlišují mezi pěnou, vzduchovými bublinami nebo usazeninami a detekovaným médiem. Zároveň nejsou ovlivněny změnou vlastností médií, a proto spolehlivě detekují hladinu v jakékoli aplikaci.



Vibrační koncové spínače spolehlivě chrání čerpadla ve výrobních závodech před chodem na sucho.

Flexibilní přizpůsobení různým procesním prostředím

Vzhledem k tomu, že vibrační koncové spínače Vibracon nemají žádné mechanické pohyblivé části, jsou charakterizovány dlouhou životností. Princip plug-and-play znamená, že není nutná žádná kalibrace na různá média, takže senzory lze rychle a snadno uvést do provozu. Ovládají se pomocí tlačítek a přepínačů DIP na elektronickém modulu.

Kromě kompaktních verzí jsou k dispozici také varianty s až 6m nástavci trubice. To umožňuje bez problémů používat vibrační koncové spínače ve velkých nádržích. Široký výběr procesních přípojek, včetně trojsvorkového typu pro hygienické aplikace, umožňuje flexibilní přizpůsobení různým prostředím. Kromě toho je k dispozici široká škála elektronických modulů, takže lze najít správné připojení pro jakýkoli systém řízení procesů.


Od standardních po bezpečnostní aplikace

Kompaktní verze Vibracon LVL-M3
Kompaktní verze Vibracon LVL-M3

Varianta LVL-M3 je vhodná pro univerzální použití ve všech kapalinách, které lze čerpat. Vibrační koncový spínač odolává procesním teplotám -40 °C ... +150 °C a provozním tlakům až 40 bar.

Varianta LVL-M4 je ideálním řešením pro aplikace se zvýšenými bezpečnostními požadavky: Vibrační koncový spínač lze použít pro bezpečnostní aplikace až do úrovně SIL 3 v souladu s normou IEC/EN 61508. Kromě toho zařízení odolává procesním teplotám -50 °C ... +150 °C a procesním tlakům až 100 bar. Druhá obranná linie zajišťuje, že žádné médium nemůže uniknout do atmosféry ani v případě poškození.


Varianta Bluetooth® pro praktické testy a prediktivní údržbu

Vibracon LVL-M4 s nástavcem trubice
Vibracon LVL-M4 s nástavcem trubice

Jako zvláštní zvýraznění má varianta LVL-M4rozhraní Bluetooth®, které lze použít pro připojení zařízení k aplikaci P+F Level. Tato mobilní aplikace umožňuje nejen snadnou konfiguraci senzoru a pohodlné testování. Dále nabízí indikaci stavu a poruch a také integrovanou technologii pro detekci koroze, která umožňuje prediktivní údržbu.

U varianty LVL-M4 lze kontrolní testy provádět nejen prostřednictvím aplikace P+F Level, ale také externě pomocí integrovaného testovacího tlačítka nebo pomocí testovacího magnetu. Kromě toho se indikace stavu a poruchy zobrazují přímo na zařízení prostřednictvím modulu LED.


Hlavní výhody vibračních koncových spínačů Vibracon LVL-M3 a -M4

  • Správné připojení pro každý systém řízení procesů díky široké škále elektronických modulů
  • Rychlé a cenově výhodné uvedení do provozu, protože není nutná žádná kalibrace
  • Žádné mechanické pohyblivé součásti, a proto bezúdržbové, bez opotřebení a odolné
  • Ovládání pomocí tlačítek a přepínačů DIP na elektronické vložce
  • Volitelné indikace stavu a poruch zobrazené prostřednictvím modulu LED nebo prostřednictvím Bluetooth® v aplikaci P+F Level

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.