Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Analýza vodíku se spolehlivou ochranou proti výbuchu

Standardizované řešení pročišťování a tlakování pro použití v čerpacích stanicích vodíku

Použití

Palivové články vyžadují vodík (H2) s vysokým stupněm čistoty. Aby nedošlo k poškození a aby byl zajištěn optimální provoz, kontroluje se kvalita plynu v místě H2 čerpacích stanic. Protože vodík je hořlavý prvek, znamená to, že plnicí čerpadla jsou vždy umístěna v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zařízení pro analýzu však obecně nemá zvláštní schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a nesmí být v těchto prostředích používáno bez dalších bezpečnostních opatření.

Cíl

Velký výrobce analytického zařízení se sídlem v USA chce navrhnout standardní řešení pro své portfolio, které koncovým zákazníkům umožňuje měřit čistotu vodíku přímo v čerpacích zařízeních. K dosažení tohoto cíle bylo nutné použít vlastní zařízení pro analýzu vodíku, které nemělo certifikaci Ex. Společnost Pepperl+Fuchs byla pověřena, aby nabídla vhodný druh ochrany pro komponenty, které umožňují použití řešení v prostředích zóny 1/21 a zóny 2/22.

Řešení


Detailní snímky řešení: speciální trubky z nerezové oceli pro analyzátory, kliky dveří pro rychlý přístup a vzduchové otvory pro bezpečnou ochranu proti výbuchu

Tři nezbytná analytická zařízení jsou umístěna ve skříňce vybavené systémem pročišťování a tlakování. Kromě toho je přidáno mnoho dalších užitečných funkcí. K analyzátorům je například vedeno speciální potrubí, jsou instalovány kliky dveří a na určitých místech jsou vyvrtány speciální vzduchové otvory, aby se zajistilo, že proces pročišťování zbaví všechny oblasti od výbušné atmosféry. Pro kompenzaci rozptýlení vysokého výkonu a udržení vývoje tepla pod kontrolou je na vnější straně skříňky instalována klimatizace.

Po instalaci všech vyžadovaných komponent je skříňka nejprve pročištěna inertním plynem nebo čistým vzduchem. Uvnitř skříňky je poté vytvořen přetlak několika milibarů. Skříň, ventil a ochranný větrací otvor systému ve skříni zajišťují, že do skříně nepronikne žádný hořlavý plyn.

Portfolio společnosti Pepperl+Fuchs pro tento účel zahrnuje systém Bebco EPS® řady 6500. Systém pracuje automaticky a provádí postup pročišťování nezávisle, vytváří potřebný přetlak a průběžně jej monitoruje. Pomocí intuitivního uživatelského rozhraní lze systém nakonfigurovat tak, aby splňoval specifické potřeby každé aplikace. Kromě toho je skříňka vybavena funkcí vnějšího okruhu pro snadný servis a uvedení do provozu.

Technické vlastnosti

  • Globální schválení ATEX a IECEx – dále na vyžádání
  • Určeno pro použití v zóně 1/21 a zóně 2/22
  • Nejmodernější analyzátory pro monitorování kvality vodíku
  • Klimatizace pro řízení vývoje tepla
  • Průzor pro přímý pohled na analyzátor
  • Snadný přístup ke všem zařízením přes dvířka na všech stranách
  • Funkce vnějšího okruhu pro snadný servis a uvedení do provozu

Výhody


Zákazník obdrží plně certifikované řešení typu plug-and-go pro použití v zařízeních pro čerpání vodíku, které může nabídnout svým koncovým zákazníkům jako standardní vybavení. Koncoví zákazníci mohou řešení používat přímo ve svých čerpacích stanicích.

Pročišťovací a tlakovací systémy zajišťují ochranu proti výbuchu. V případě poruchy kontrolní jednotka vypne zařízení a odešle zprávu. K tomu však dochází pouze tehdy, když hodnoty za určitou dobu klesnou pod výchozí minimální hodnotu tlaku. Dojde-li k mírnému poklesu tlaku, integrovaná kompenzace netěsností tuto ztrátu zohlední a umožní opravit závadu během provozu.

Společnost Pepperl+Fuchs je průkopníkem v oblasti ochrany proti výbuchu a kromě svých výrobků nabízí i inženýrskou činnost na míru, včetně kompletní certifikace a konstrukce skříněk v souladu se směrnicemi ATEX, IECEx a NEC.


Stručný přehled

  • Plně certifikované standardní řešení připravené k použití s pročišťováním a tlakováním
  • Přesné měření čistoty vodíku přímo v čerpacím zařízení
  • Globální osvědčení pro mezinárodní použití
  • Optimální druh ochrany Ex p pro technologie orientované na budoucnost

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.