Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Připojte, spusťte, stiskněte: Nová tlačítková skříňka s rozhraním IO-Link

2023-11-23


Tlačítkové skříňky s rozhraním IO-Link

Jednoduché připojení, individuální konfigurace, spolehlivé ovládání – novou tlačítkovou skříňku lze snadno a bezchybně připojit k sítím IO-Link přes konektor M12. Není vyžadováno žádné složité zapojení. Kromě ukládání dat při konfiguraci umožňuje rozhraní IO-Link přenášet diagnostická data pro sledování stavu a prediktivní údržbu. Komunikační standard tak zajišťuje vyšší dostupnost výrobních závodů.

Rozhraní IO-Link navíc umožňuje uživatelům flexibilně konfigurovat mnoho barev, nočních režimů a režimů blikání: K osvětlení tlačítek je k dispozici pět standardních barev a tři další volně volitelné barvy z barevného prostoru RGB. Kromě toho lze zvolit čtyři různé režimy blikání a noční režim s různými úrovněmi jasu. Uživatelé mohou tlačítka nakonfigurovat tak, aby vyhovovala jakémukoli použití, a nastavit symboly, jako jsou šipky.

Tlačítková skříňka navíc nabízí moderní vzhled s dokonale viditelnými tlačítky. Díky kompaktnímu provedení pouzdra o rozměrech 123,2 × 40 × 35,6 mm lze tlačítkovou skříňku obzvláště snadno integrovat přímo na stroj.


Hlavní přednosti tlačítkové skříňky s rozhraním IO-Link

  • Jednoduché a bezchybné připojení k síti IO-Link přes konektor M12
  • Velmi flexibilní: mnoho barev a také nastavitelný režim blikání a noční režim
  • Kompaktní pouzdro pro velmi jednoduchou integraci přímo na stroj
  • Moderní vzhled s dokonale viditelnými tlačítky

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Systémová řešení IO-Link od společnosti Pepperl+Fuchs

IO-Link je mezinárodně standardizované otevřené rozhraní používané různými výrobci, které je nedílnou součástí řešení Sensorik4.0® společnosti Pepperl+Fuchs. Zjistěte více o této inteligentní komunikační technologii…

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.