Severozápadní pobřeží Austrálie je známé svými ložisky ropy a zemního plynu. Suroviny, které jsou zde k dispozici, jsou těženy pomocí těžebních plošin na moři a poté čerpány na pevninu potrubím. Používané systémy řízení procesů jsou nejen vystaveny mimořádně vysokým teplotám, ale také neustálému působení slaného mořského vzduchu.
Zákazník, kterým je globální energetická společnost sídlící v této oblasti, potřeboval rozvodné skříňky pro kabeláž s certifikací IECEx, které by dlouhodobě odolávaly náročným podmínkám prostředí. V důsledku toho hledal řešení, které by zjednodušilo měsíční testování celé kabeláže a výrazně zkrátilo související čas a snížilo náklady.
Při vývoji řešení, které by vyhovělo zvláštním požadavkům dané aplikace, musela společnost Pepperl+Fuchs splnit nejen požadavky na ochranu proti výbuchu, ale také na mimořádnou odolnost proti korozi. Kromě toho bylo nutné najít způsob, jak bez velkého úsilí provádět požadované testy v pravidelných intervalech.
Při kontrole kabelových spojů bylo dříve nutné otevřít každou jednotlivou rozvodnou skříňku a poté ji opět zavřít. Tím však stávající certifikace pozbyla platnosti, takže bylo nutné znovu provést testy a prokázat, že je nadále zajištěna ochrana proti výbuchu. Proces opětovné certifikace byl časově náročný a nákladný.
Ve spolupráci se zákazníkem vyvinula společnost Pepperl+Fuchs rozvodné skříňky speciálně určené pro takové aplikace, známé jako GR.CSW. Jsou vyrobeny z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny (GRP), což je mimořádně trvanlivý a cenově výhodný materiál odolný proti povětrnostním vlivům. Zvláštností skříňky je integrované kontrolní okénko opatřené ochrannou klapkou, kterou spolehlivě zavírá pružina. Skříňky obdržely certifikaci IECEx a jsou vhodné pro instalace, které musí splňovat všechny standardní požadavky na ochranu proti výbuchu.
Energetická společnost se rozhodla pro společnost Pepperl+Fuchs, protože potřebovala partnera, jenž by dokázal v úzké spolupráci s pracovníky na pracovišti vyvinout řešení, které by bylo přesně přizpůsobeno náročným požadavkům a předčilo očekávání trhu. Ke splnění tohoto úkolu navíc přispěly globální prodejní tým a tým technické podpory. Společnost Pepperl+Fuchs umožnila zákazníkovi vyvinout skříňku s certifikací IECEx, která díky promyšlené a praktické koncepci výrazně snižuje budoucí náklady na kontrolu.
Kontrolní okénko nabízí praktické a jednoduché řešení, které přináší rozhodující finanční a časové výhody při kontrole elektrického systému. Vizuální kontrola stavu elektrických připojení již nevyžaduje otevření rozvodné skříňky. Odpadá tak nutnost časově náročné opětovné certifikace a celý proces kontroly je uskutečněn během několika minut. Rozvodná skříňka je navíc mimořádně robustní, a proto odolá i zvláštním provozním podmínkám petrochemického závodu v blízkosti moře.