Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Příprava cesty k plně digitálnímu řízení závodu

Získejte lepší přehled o stavu zařízení a přizpůsobte se budoucnosti pomocí technologie Ethernet-APL

Použití

Zákazníkem je výzkumná farmaceutická společnost s přibližně 46 000 zaměstnanci po celém světě. Je jedním ze tří hlavních hráčů ve svém oboru na světovém trhu. V elektrárně v jednom z výrobních závodů dosáhl stávající řídicí systém konce životnosti a bylo potřebné jej vyměnit. Komunikace založená na sběrnici PROFIBUS PA poskytuje procesní a diagnostické informace z přístrojů, které jsou instalovány i v prostředích s nebezpečím výbuchu klasifikovaných jako zóna 2. 


Cíl

Společnost, která je známá tím, že včas zavádí nové technologie, se chtěla připravit na technologii Ethernet-APL, aby mohla převést svůj závod na plně digitální komunikaci, od provozních zařízení přes inženýrské systémy až po systémy řízení a údržby. Jinými slovy, přechod na technologii Ethernet-APL byl důležitým krokem do budoucnosti.

Společnost si představovala systém se sníženou složitostí, který by zajistil vysoký stupeň interoperability mezi různými generacemi technologií. Požadovala maximální transparentnost a detailní přehled o všech aspektech provozu a výkonu při zachování nezávislosti na konkrétních dodavatelích a starších řešeních. Kromě toho bylo nutné zajistit ochranu investic do stávající infrastruktury, včetně dalšího používání stávajících zařízení s technologií PROFIBUS PA. A konečně byl velmi žádoucí standardizovaný přechod na digitalizovaný systém řízení závodu.


Řešení


Provozní přepínač Ethernet-APL pro montáž na lištu poskytuje bezproblémové připojení a automaticky přizpůsobuje komunikaci na každém portu sběrnici PROFIBUS PA nebo PROFINET přes vrstvu APL, zatímco webové rozhraní přepínače poskytuje informace o zařízení a fyzické vrstvě. To umožňuje technikovi instalujícímu zařízení zdokumentovat provedení pracovních příkazů, například uživatel může ověřit správnou komunikaci po výměně zařízení. Instalace rozhraní Ethernet-APL slouží k přípravě celého systému na přechod ze stávající komunikace zařízení do budoucnosti s komplexním přehledem o provozu zařízení a závodu.

Společnost Pepperl+Fuchs navíc dokázala v úzké spolupráci se zákazníkem zajistit standardizovaný přechod na digitalizovaný systém řízení závodu. Požadovaná komunikace zařízení byla potvrzena testem zapojení mezi zákazníkem, výrobcem DCS a společností Pepperl+Fuchs. Test ověřil, že i starší zařízení PROFIBUS PA mohou bezproblémově komunikovat.

Technické vlastnosti

  • Příprava na společné použití přístrojů používajících technologie PROFIBUS PA a Ethernet-APL
  • Provozní přepínač Ethernet-APL v certifikovaném pouzdru z nerezové oceli podle specifikací zákazníka
  • Bezpečný provoz v prostředích s nebezpečím výbuchu klasifikovaných jako zóna 2
  • Přepěťová ochrana

Výhody

Výsledkem je systém řízení a správy majetku, jehož uživatelské rozhraní je stejné bez ohledu na použitou komunikaci, což zvyšuje kvalitu služeb a užitečnost informací poskytovaných systémem. Pokračující využití stávající kabeláže a provozních zařízení chrání investice do přístrojového vybavení. Migrace je nyní bezproblémová, protože nová a přidaná zařízení s technologií Ethernet-APL mohou pracovat vedle sebe a využívat stejnou komunikační infrastrukturu.

Radikálně zlepšená úroveň informací umožňuje používat pracovní postupy pro prediktivní údržbu a zároveň zlepšuje dostupnost a výnosnost závodu, která by se měla velmi výrazně zvýšit.


Stručný přehled

  • Ochrana stávajících investic do provozních zařízení a systémové kabeláže
  • Snížení rizika při plánovaném přechodu na technologii Ethernet-APL
  • Rozšířená komunikace se systémem na pracovišti i mimo něj
  • Vylepšená diagnostika zařízení pro preventivní údržbu

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Technologie Ethernet-APL umožňuje nepřetržitou komunikaci napříč všemi hierarchickými úrovněmi. Další informace o průkopnické technologii…

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.