Plavidla třídy FPSO
Plovoucí produkční, úložná a přečerpávací plavidla (FPSO) jsou jedním typem plovoucího tankerového systému, který se v průmyslu pobřežní těžby ropy a zemního plynu používá. Plavidla FPSO jsou navržena tak, aby si mohla přečerpat veškerou ropu nebo zemní plyn vytěžený plošinou, zpracovat ho a uložit ho až do doby jeho dalšího přečerpání potrubím na pevninu nebo do tankerů. Plovoucí úložné a přečerpávací jednotky (FSU) jsou zjednodušená plavidla FPSO bez možnosti zpracování ropy nebo zemního plynu.
Tanker LNG
Přeprava zemního plynu ze vzdálených úložných jednotek potrubím je drahá a složitá. Proto se plyn zkapalní ochlazením na přibližně -162° C. Výsledkem je LNG (kapalný zemní plyn).
LNG se pak v tomto skupenství přepravuje ve speciálních plavidlech – tankerech LNG Po přečerpání u speciálních terminálů LNG se kapalný plyn opět ohřeje, přeskupí na plyn jako takový a dále se již rozvádí potrubím.
U těchto a dalších námořních aplikací spojují jiskrově bezpečné systémy rozhraní společnosti Pepperl+Fuchs řídicí středisko se strojním vybavením nasazeným v poli. Naše produkty zahrnují všechny technologické platformy:
Komponenty lze dodávat v nerezových ocelových pouzdrech s kabeláží nainstalovanou dle specifikací zákazníka.