Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Mounting aid OMH-VDM28-01-A

OMH-VDM28-01-A
  • Glass panel to protect the optical surface
  • Metal enclosure OMH-VDM28-01 is required for installation
  • Simple and fast mounting

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   OMH-VDM28-01-A

Popis produktu
Glass panel to protect the optical surface
Mechanical specifications
Materialglass
Mass8 g
Dimensions
Width26 mm
Length68 mm
Noteupper limit of measuring range minus 20 %
Suitable series
SeriesVDM28

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: OMH-VDM28-01-A

Design / Simulation: OMH-VDM28-01-A

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP515 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Související produkty: OMH-VDM28-01-A

Accessory of
Metal enclosure for inserting protective panes or aperturesfa