Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Lithium ion battery 1200 mAh OHV210-BAT

OHV210-BAT
  • Lithium ion battery
  • Capacity 1200 mAh
  • LED indicator for supply status

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   OHV210-BAT

Popis produktu
Lithium ion battery 1200 mAh
Electrical specifications
Nominal capacity1200 mAh , capacity can varies with usage conditions
Mechanical specifications
Massapprox. 50 g
Dimensions52 mm x 22 mm x 65 mm (W x H x D)
Height22 mm
Width52 mm
Depth65 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280192
ECLASS 12.027280192
ECLASS 11.027280192
ECLASS 10.0.127280192
ECLASS 9.027050403
ECLASS 8.027050403
ECLASS 5.127059090
ETIM 8.0EC000357
ETIM 7.0EC000357
ETIM 6.0EC000357
ETIM 5.0EC001199
UNSPSC 12.126111701

Details: OHV210-BAT

Product Documentation: OHV210-BAT

Výběr jazyka:
ManualsJazykTyp souboruVelikost souboru
ManualENGPDF10175 KB

Související produkty: OHV210-BAT

Accessory of
Handheld reader with Bluetooth for all common 1-D and 2-D codesfa
Optická identifikace

Od čteček 2D kódů a příručních čteček až po čtečky čárových kódů a speciální řešení – najděte své ideální řešení pro optickou identifikaci.