Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Adapter cable, USB to mini USB USB-G-1M-PVC-ABG-USBB-G

USB-G-1M-PVC-ABG-USBB-G

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   USB-G-1M-PVC-ABG-USBB-G

Popis produktu
Adapter cable, USB to mini USB
General specifications
Number of pins4
Mechanical specifications
Core cross-section0.14 mm2
ConnectionUSB-Male Connector Typ A (Standard)
Mini USB , Type B
Cable
Colorgrey
Cores4 x 0.14 mm2
Lengthapprox. 1.4 m
Massapprox. 42 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027060390
ECLASS 12.027060390
ECLASS 11.027060390
ECLASS 10.0.127060390
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC000310
ETIM 8.0EC000310
ETIM 7.0EC000310
ETIM 6.0EC000310
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: USB-G-1M-PVC-ABG-USBB-G