Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
Switched mode power supply, 23 ... 30 V DC, 8 A |
General specifications | ||
---|---|---|
UL File Number | E223176 | |
Indicators/operating means | ||
LED Overload | Red LED lights up for overload, flashes for hiccup mode |
|
LED PWR | LED green | |
Potentiometer | Output voltage settings: 23 ... 30 VDC | |
Electrical specifications | ||
Capacity factor | 0.55 capacitive | |
Rated operating voltage | 3 x 340 ... 550 V AC | |
Rated operating current | 3 x 700 mA At 400 VAC | |
Supply frequency | 47 ... 63 Hz | |
Efficiency | 89 % | |
Nominal voltage | 3 x 380 ... 500 V AC | |
Output | ||
Current limit | 12.5 A | |
Voltage | 30 V ± 1 % Adjustment range 23 to 30 V DC |
|
Current | 0 ... 8 A | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 55011, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 | |
Low voltage | ||
Directive 2014/35/EU | EN 55011, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2 class A, EN 61000-3-3, EN 61010-1 | |
Conformity | ||
Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
Standard conformity | ||
Standards | Harmonic waves: EN 61000-3-2 Class A Interference suppression: EN 55011 Class B Electrostatic discharge (ESD): IEC 61000-4-2 (8 kV contact discharge, 15 kV air discharge) Electromagnetic fields: IEC 61000-4-3 (10 V/m) Burst: IEC 61000-4-4 (4 kV input, 2 kV output/capacitively coupled) Surge: IEC 61000-4-5 (4 kV asymmetrical, 4 kV symmetrical) Conducted interference: IEC 61000-4-6 (10 V, 150 kHz to 80 MHz) |
|
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) with free convection noncondensing |
|
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Protection class | I, Protective conductor connection necessary | |
Connection | Connection terminals, max. conductor cross-section 0.5 to 2.5 mm2 Stripping length 5 to 6 mm |
|
Mass | approx. 1400 g | |
Dimensions | ||
Height | 153 mm | |
Width | 81 mm | |
Length | 160 mm | |
Mounting | DIN mounting rail |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27040301 |
ECLASS 12.0 | 27040301 |
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
CAD | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 141 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificates | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC E223176 RptRef E223176-20061107 | ALL | 443 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6843 | ALL | 108 KB |
Accessory of | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Accessories | ||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!